- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Capteurs et commutateurs
- Régulateur de débit pour l'eau
Régulateur de débit pour l'eau
FC2W est un régulateur de débit pour l'eau entre 0-50 ° C. Une restriction d'écoulement réglable entraînée par moteur fonctionne avec rétroaction d'un capteur d'écoulement de vortex Karman pour répondre à un signal d'entrée analogique établissant le débit. Quand une source unique d'alimentation en eau est divisée en plusieurs lignes, la vitesse d'écoulement entre les lignes peut être incompatible. FC2W contrôleurs peuvent régler le débit de chaque ligne à une vitesse constante. FC2W ne comprend pas une fonction d'arrêt de débit. Paire le dispositif de commande d'une soupape à 2 voies VXZ soleoid pour arrêter l'écoulement pour une raison quelconque. Le dispositif comprend un état d'erreur DEL. Ceci est un produit exempt de graisse. P>

FC2W, régulateur de débit pour l'eau, sortie d'impulsion, 0.5-16 LPM
FC2W est un régulateur de débit pour l'eau entre 0-50 & deg; C & nbsp; Une restriction d'écoulement réglable entraînée par moteur fonctionne avec rétroaction d'un capteur d'écoulement de vortex Karman pour répondre à un signal d'entrée analogique établissant le débit. & Nbsp; Quand une source unique d'alimentation en eau est divisée en plusieurs lignes, la vitesse d'écoulement entre les lignes peut être incompatible. & Nbsp; FC2W contrôleurs peuvent régler le débit de chaque ligne à une vitesse constante. & nbsp; FC2W ne comprend pas une fonction d'arrêt de flux. & Nbsp; Paire le dispositif de commande d'une soupape à 2 voies VXZ soleoid pour arrêter l'écoulement pour une raison quelconque. & Nbsp; Le dispositif comprend un état d'erreur DEL. & Nbsp; Ceci est un produit exempt de graisse. P>
- gammes de débit (lpm): 0,5 à 4,0, de 2,0 à 16,0 li>
- tailles de ports (RC): 3/8, 1/2 li>
- Pression d'utilisation (MPa ): 0,2 à 0,4 li>
- alimentation: 24 VDC li>
- I / signaux S: 1 à 5 VDC [IN] / impulsion à fréquence variable [OUT] li>
- précision: & plusmn; 5% FS li>
- temps de réponse: & le; 10s & nbsp; li> ul>