Produits compatibles avec EtherNet/IP™

Produits compatibles avec EtherNet/IP™

Le réseau EtherNet/IP™ offre des systèmes de réseau à l’échelle des usines par le biais de technologies de réseau ouvertes et standardiseés dans l’industrie. Il permet un contrôle et une transmission d’informations en temps réel pour des applications discrètes, de procédés continus, de lots, de sécurité, de commandes, de mouvements et de disponibilité élevée. Il permet les communications, industrielles ou non, sur une infrastructure au réseau commun.

SMC offre de nombreux produits avec une connectivité EtherNet/IP™.

Les « Add-On Profile (AOP) » (profil d’ajout) sur mesure pour RSLogix™ 5000 sont disponibles pour les produits EX250, EX260 et EX500. AOP permet aux utilisateurs de configurer facilement le bus de terrain SMC avec les contrôleurs programmables fonctionnant avec Logix.


Valve et I/O

Régulateur électro-pneumatique

Actionneurs électriques

Produits compatibles avec EtherNet/IP™