- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Procédé de fluide
Procédé de fluide
Vannes d'air / eau
vannes de commande de solénoïde sont bonnes pour un usage général. vannes à clapet à action directe disponibles dans les variétés normalement fermés et normalement ouverts. Disponible dans une varietey de matériaux, y compris la résine, aluminium, laiton et acier inoxydable. P>
Vannes vapeur / eau chauffée
air et électrovanne à commande directe 2 et 3 vannes de port peuvent être utilisés avec une grande variété de fluides. Les collecteurs sont disponibles dans un style SUP commun ou un style individuel SUP (pour une utilisation sous vide). Le collecteur de série VXA31 / 32 est porté individuellement. Les vannes pour les deux sont facilement remplacés sans changer la tuyauterie existante. P>
Vannes et pompes, produits chimiques / eau pure
Electrovanne est conçu pour des applications spéciales telles que l'air, le gaz, la vapeur, l'eau et l'huile. Le VXK comprend un tamis de type Y installé à l'intérieur du corps pour éliminer les matières étrangères mélangées dans des fluides avant leur entrée dans la partie d'actionnement de la soupape (armature), ainsi que d'empêcher l'écoulement de matières étrangères à l'équipement en aval. Le VXH haute pression est capable d'une pression de fonctionnement maximale est de 2,0 MPa. P>
vannes de refroidissement
électrovanne de liquide de refroidissement est la solution idéale pour l'usinage à grande vitesse et est disponible sous forme de solénoïde ou de l'air actionnée. Des caractéristiques comme un grattoir, un joint de compression, le canal de graisse et de la construction de palier sec, augmente la durée de vie des vannes. P>
Vannes collecteur de poussière
Collecteur de poussière, deux ports électrovanne a de grandes tailles de port et le type de corps bride et la bride. Ceux-ci sont conçus avec la construction à faible bruit et a la possibilité d'un silencieux. P>
Vannes Changer la couleur
électrovannes de changement de couleur sont applicables pour la peinture à base d'eau / chimique, dans, un solvant de nettoyage et d'air. P>
Vannes Application spécialisée
électrovanne à 2 voies a été conçu pour des applications spéciales telles que l'air, le gaz, la vapeur, l'eau et l'huile. Le VXK comprend un tamis de type Y installé à l'intérieur du corps pour éliminer les matières étrangères mélangées dans des fluides avant leur entrée dans la partie d'actionnement de la soupape (armature), ainsi que d'empêcher l'écoulement de matières étrangères à l'équipement en aval. Le VXH haute pression est capable d'une pression de fonctionnement maximale est de 2,0 MPa. P>
Les pompes de procédé
pompes de traitement de fluide sont conçus spécifiquement pour répondre aux exigences de l'industrie, les pompes à membrane de la série de SMC sont construits pour être utilisés avec utilisation de produits chimiques de haute pureté. Nos pompes sont légers, solution compacte, débit élevé pour répondre aux besoins les plus exigeants. P>
Filtres industriels
Filtres industriels série offre une variété d'éléments qui peuvent être sélectionnés en fonction des conditions de filtration et sont appropriés pour la filtration à débit élevé p>
Équipement d'eau
Lorsque rude épreuve et la réglementation des petites lignes d'eau est nécessaire, le régulateur de l'eau et le filtre de SMC peut être utilisé pour préparer vos lignes. P>