- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Connecteurs
Connecteurs
Raccords
raccords SMC tube One-touch sont disponibles en taille métriques et pouces raccords pneumatiques et sont disponibles dans une grande variété de tailles, styles de carrosserie et les types de fil. L'emballage spécialement conçu fournit une étanchéité positive sous pression sans la réduction du débit commun avec raccords à compression. SMC propose un raccords de tubes de contact dans un certain nombre d'environnements spéciaux tels que les anti-statique, résistant aux flammes, salle blanche, DOT et raccords de services alimentaires. P>
Contrôleurs de vitesse
variateurs de vitesse SMC ont une large gamme d'applications et de mise au point de spécialité, tels que l'utilisation du contrôle de la vitesse du cylindre d'air à basse vitesse, et avec une pression résiduelle. D'autres options dans la série comprennent un construit en raccord instantané, un clapet anti-pilote intégré, un mètre et un mètre de commande à double flux, une option en acier inoxydable. Avec la série ASR, le consommateur soucieux de l'environnement peut réduire la consommation d'air de 25% grâce à l'inclusion d'une soupape d'échappement d'alimentation rapide. Air commande de la vitesse du cylindre est facile avec notre gamme complète de produits. p>
Tubes
SMC fabrique un tube de résine fluorée pour une utilisation dans des environnements impliquant des températures élevées et / ou des fluides corrosifs. tubes pneumatiques est également disponible dans un certain nombre d'autres matériaux à la fois avec et sans & nbsp; renforcement pour une utilisation dans les applications standard. Agencement SMC comportent un joint d'étanchéité de tube positif, tandis que le raccord est sous pression qui permet à un tube de polyuréthane à utiliser. p>
tube est disponible dans des tailles de 1/8" , 5/32" 3/16" , 1 / 4" , 16.5" , 3/8" et 1/2" . tailles de tubes métriques de 3,2, 4, 6, 8, 10, 12 et 16 mm sont disponibles. p>
collecteurs
Collecteurs permettent à plusieurs tubes pour être connectés ou déconnectés dans une seule opération tactile sans erreurs de connexion de tube. Le temps nécessaire à la connexion et la déconnexion est sensiblement réduite. P>
Attaches rapides
S série de coupleur KK emploie une méthode de connexion unique. Une conception de corps mince et à grande surface effective sont réalisées avec une construction qui n'utilise des billes d'acier ou des ressorts de soupape et par conséquent ne pas & nbsp; limiter le trajet d'écoulement. Ensemble avec une réduction de la taille du corps, de pressage des pièces et parties de résine sont utilisées pour obtenir une réduction de poids globale. P>
Clapet anti-retour
Voir les vannes bloquent l'écoulement de fluide dans une direction tout en permettant un écoulement dans l'autre. & Nbsp; Cette prévention d'écoulement de retour peut être une partie intégrante d'un circuit pour maintenir la pression, maintenir postion d'actionneur ou de protéger les dispositifs de flux inverse. & Nbsp; clapets anti-retour simples ne permettent que l'écoulement dans une direction alors que clapets anti-retour à commande pilote peut permettre un écoulement inverse lorsqu'il est libéré par un signal pilote. & nbsp; Tous les clapets anti-retour SMC comportent une faible pression de craquage dans le sens d'écoulement normal. P>
Accessoires
Accessoires comme le coupe-tube TK, des supports de tubes et bobines ainsi que l'outil de libération du tube TG facilite l'installation et l'entretien plus facile et plus organisée. P>
Produits pour salle blanche
Clean room application fittings, speed controllers and tubing are available. These products are designed to be used in clean room applications and have low particle generation.