- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Équipement compagnie aérienne
- Régulateurs de pression
Régulateurs de pression
Régulateurs de pression de SMC ont été mis à jour pour la nouvelle couleur de base blanche urbaine pour un look moderne et propre. La chute de pression à travers le régulateur a été réduite pour créer une unité plus efficace avec une pression de consigne maximum de 100 psi. Le bouton de réglage de verrouillage empêche les modifications de réglage accidentelles. Les options incluent un support de montage et écrous de réglage pour montage sur panneau, ainsi que des jauges de pression. La conception modulaire de l'AR-A série se connecte avec un autre appareil de préparation de l'air SMC de taille similaire. P>

Régulateurs d'air
Régulateurs de pression de SMC ont été mis à jour pour la nouvelle couleur de base blanche urbaine pour un look moderne et propre. La chute de pression à travers le régulateur a été réduite pour créer une unité plus efficace avec une pression de consigne maximum de 100 psi. Le bouton de réglage de verrouillage empêche les modifications de réglage accidentelles. Les options incluent un support de montage et écrous de réglage pour montage sur panneau, ainsi que des jauges de pression. La conception modulaire de la série AR-A se connecte avec un autre appareil de préparation de l'air SMC de taille similaire.
Régulateurs de précision
régulateurs d'air de précision offrent réglage contrôle précis de la pression et de la pression peuvent être des facteurs critiques lorsque l'on travaille avec des fluides sous pression soit alimenté, l'alimentation du régulateur de pilote d'avion ou pendant des applications de test et d'inspection. P>

Les régulateurs électroniques
régulateurs d'air électropneumatique de commande de pression d'air / vide en continu proportionnellement à un signal électrique. Ils sont légers dans la conception avec un brillant et facile à lire LED. La sortie du moniteur est disponible soit en tant que sortie analogique ou la sortie basculer. P>

Surpresseurs
surpresseurs peuvent économiser de l'argent et de l'énergie en augmentant la pression de la ligne principale jusqu'à deux fois. Le régulateur de rappel, lorsqu'il est connecté à la ligne d'alimentation en air, augmente jusqu'à la pression à deux fois et la pression principale d'alimentation en air peut être réglé bas. P>