- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
Vannes de commande directionnelles
4/2, 5/2 et 5/3
Electrovannes et collecteurs caractérisés par une faible consommation d'énergie, des débits élevés, des temps de réponse rapides et des conceptions esthétiques propres. électrovannes sont largement utilisés dans le semi conducteur, automobile, & nbsp; emballage, médical, machine spécialisée, et les industries de machines-outils. Quelle que soit votre demande est, nous avons une série électrovanne fiable qui adaptera votre demande le plus exigeant. P>
3/2
Electrovannes, & nbsp; 3 ports sont une combinaison innovante de l'efficacité de l'espace et de la supériorité de la performance qui fournit une valeur réelle à la solution de conception. Que ce soit conçu dans un collecteur ou utilisé comme une vanne unique, & nbsp; ces petites vannes de profil augmentent la flexibilité de conception et minimise les besoins d'espace. conception basse solénoïde pilote de puissance, ce qui réduit considérablement la production de chaleur thermique. & Nbsp; Ces vannes peuvent être configurées sur & nbsp;. Collecteurs montés base ou individuellement sur des sous-plaques, créant ainsi une variété de solutions pour répondre à vos besoins les plus larges d'ingénierie p>
Electrodistributeurs et embases
SMC offre à commande directe Electrovanne à trois ports, le port 4, 5 port et adaptée à une application sans vide et le cuivre. électrovanne à action directe offre une grande vitesse, léger et haute performance de débit. La vanne fonctionne à des pressions de 0 psi à la pression nominale maximale et peut être configuré comme autonome ou dans l'embase. P>
Communication industrielle
L'avantage d'un système de bus de terrain est la quantité de flexibilité et de contrôle qu'il vous donne en plus des économies de main-d'œuvre importants. Les dernières innovations de SMC dans la technologie de bus de terrain vous donnent le pouvoir de communication décentralisée et la flexibilité nécessaire à la conception de votre commande. SMC prend en charge grande variété de protocoles de bus de terrain ouverts pour répondre à vos besoins de réseautage, y compris EtherNet / IP, PROFINET, EtherCAT, DeviceNet, Profibus DP et beaucoup d'autres. P>
Vannes à commande pneumatiques
Air exploité vannes sont disponibles dans le corps ou monté base de portage styles. De nombreuses vannes à commande d'air utilisent les mêmes collecteurs que la série types électrovannes. raccords instantanés sont disponibles sur les types de corps porté. types de fil disponibles sont Rc, G, NPT ou NPTF. p>
Vannes à actionnement mécanique
valves mécaniques SMC ont été conçus pour répondre aux normes générales de l'industrie et sont capables de longue durée de vie sans problème dans des conditions d'exploitation strictes. La construction simple, en utilisant la corrosion. & Nbsp; des corps moulés sous pression en aluminium résistant à des actionneurs lourds facultatifs et la conception de joint d'étanchéité Buna N, assurer un contrôle de fonctionnement et des médias positif p>
Vannes de pression SÛRETÉ
Des versions spéciales des vannes de la série VP et VG qui sont conformes à la norme ISO 13849-1 norme de sécurité, les catégories 1 à 4. Ils sont disponibles en deux soupapes de sécurité de libération de pression résiduelle avec détection de position de la vanne principale. P>
Electrovannes ISO
Les vannes de la série ISO de SMC est conforme à la norme ISO. Un choix de joint en métal ou en caoutchouc augmente la compatibilité avec les diverses conditions de fonctionnement et d'environnement. Collecteurs sont disponibles avec un large éventail d'options d'interface pour répondre à diverses exigences d'application. P>
Produits pour salle blanche
Clean Room directional control valves offers major advances in valve performance for cost-effective solutions to your requirements. After inspection, products are blown with high purity air (clean bench/class M3.5) in a clean enviroment. Products are sealed and shipped in anti-static double bags. Most clean room valves are also available in body ported or base mounted styles and can be used individually or manifold mounted.