- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs électriques
Actionneurs électriques

Actuators with Integrated Controllers
The EQ series of electric actuators feature high performance motors with integrated controllers, as well as battery-less absolute encoders. Not all applications require the 64 positions and finely tuned speed and acceleration / deceleration curves available from JXC controllers. Instead, EQ integrated controllers offer a simpler 2-position solenoid mode with continuous travel from origin to the opposite end of the stroke. A closed center mode can also be set with an intermediate position. Motor enclosures include 3 communication LEDs and M12 metal cable connectors. Motor control optimization helps achieve up to 60% CO2 emissions.

Actionneurs avec encodeurs absolus sans batterie
SMC a introduit une gamme d'actionneurs entraînés par des moteurs pas à pas 24VDC équipés de codeurs absolus sans batterie. Un codeur absolu offre des données de position lors de la mise sous tension, évitant ainsi la routine de référencement requise par un codeur incrémental. Notre codeur absolu sans batterie associe des capteurs d'orientation à des roues rotatives de tailles différentes pour permettre la détection de position. Cette conception électromécanique élimine la batterie et les restrictions d'importation et d'élimination qui l'accompagnent, communes aux codeurs absolus traditionnels. Une solution sans batterie est également exempte de limites de rétention de la mémoire dans les situations de mise hors tension prolongée.

Guidé
type sans tige actionneur électrique comprend une plate-forme de montage de charge située au-dessus d'un entraînement à vis à billes ou à courroie. à vis à billes avantages sont une meilleure répétabilité de positionnement que les lecteurs de bande. Transmission par courroie fournit une offre plus économique. p>

Curseurs servo AC
similaire au type curseur sauf utilise un servomoteur à courant alternatif au lieu d'un type à courant continu. & Nbsp; Le servomoteur à courant alternatif permet une vitesse plus élevée et de l'accélération, ainsi que l'amélioration de la capacité de charge verticale. Les pilotes sont & nbsp; type d'entrée d'impulsion, avec les deux options de codeur incrémental et absolu et 17- ou 18 bits de résolution p>.

Rod & Guidé Rod
Le type de tige de l'actionneur électrique a une forme de cylindre de tige familier adapté pour pousser, tirer, applications ascenseur et presse. Le type de barre de guidage comprend des tiges de contrer les forces de rotation au lieu du lecteur et. & Nbsp; moteur, et aussi résister aux chocs et aux charges latérales subi p>

Servo Rod AC
Tout comme la tige et guidée à tige, sauf utilise un servomoteur à courant alternatif au lieu d'un type à courant continu. & Nbsp; Le servomoteur à courant alternatif permet une vitesse plus élevée et de l'accélération, ainsi que l'amélioration de la capacité de charge verticale. & Nbsp; & nbsp;. Conducteurs sont de type d'entrée d'impulsions, avec les deux options de codeurs incrémentaux et absolus et 17 ou la résolution de 18 bits p>

Tables de diapositives
LES LESH et intégrer une table de travail, un guide linéaire et un moteur entraîné par la vis à billes linéaire. La table de travail offre des surfaces de montage de charge avant et haut. Au-dessous, le guide linéaire maintient la précision de localisation et supporte le chargement du moment. P>

AC Servo Slide Table
The LESYH is a high precision variation of the LESH high rigidity slide table. This actuator improves positioning repeatability to ±0.01 and increases vertical work load dramatically compared to the LESH. The external motor can be mounted inline with the table, or in parallel to the left or right.

Rotatif
actionneurs électriques rotatifs comportent une table de travail rotative positionnée au-dessus d'une enceinte pour le moteur et la transmission. Trois différentes tailles de table / moteur sont disponibles, chaque taille offrant une base et haute & nbsp; variation de couple. En outre, chaque taille offre quatre options d'angle de rotation, y compris 90 et 180 degrés ;, & deg ;, 310/320 & deg ;, et tournant sans arrêt. P>

Préhenseurs
La famille de pinces électriques comprend trois séries équipé de deux doigts. Housses anti-poussière, les doigts de profil bas et de longues options de course sont quelques-unes des différences de série. Il y a aussi un type 3 doigts avec & nbsp; la capacité de tenir des pièces de travail rondes. & Nbsp; Avantages des pinces électriques comprennent des forces de serrage réglables, une fonction de prévention de chute, et la capacité de calibrage pour la reconnaissance des dimensions différentes et délivrer en sortie. & Nbsp; mesures de longueur p>

Miniature
La famille LEP de mini-actionneurs électriques comprend un type de tige et un type de table de glissement. Chaque conception mini actionneur électrique est construit autour des mêmes moteurs, les lecteurs et les corps. Chaque modèle est léger, moins de 1-1 / 2 lb, et assez compact pour tenir dans la paume de votre main. L'actionneur électrique carte LAT3 moteur miniature est de la taille d'une carte de crédit et est seulement 9 mm de haut. répétabilité de positionnement est de ± 5 & mu;. m, avec un taux de fonctionnement allant jusqu'à 500 cycles par minute p>

Controllers & Drivers
Controllers and drivers needed for our electric actuator family. You will find step motor, servo motor and card motor controllers as well as 24VDC Fieldbus gateway units and AC servo drivers.

Produits pour salle blanche
L'actionneur électrique à curseur de la série LEF présente une hauteur de profil bas de 46 mm (LEF16). Le corps principal de l'actionneur peut être monté sans retirer aucun composant extérieur, tel que le couvercle, ce qui facilite l'installation. La bande d'étanchéité équipée de série recouvre le guide, la vis à billes et la courroie, empêchant la graisse et les corps étrangers externes d'éclabousser et de pénétrer dans le LEF. Il existe 2 types de pilotes disponibles, vis à billes ou courroie de distribution. Les moteurs disponibles comprennent l'entraînement par vis à billes du servomoteur ou l'entraînement par courroie du moteur pas à pas. Lorsque le LEF est commandé avec le contrôleur, les données initiales de l'actionneur sont préréglées dans le contrôleur permettant un démarrage en peu de temps avec le "mode facile".