capteurs
SMC offre des produits pour la détection statique dans vos applications. Si vous avez de nombreuses zones qui sont sujettes à la génération statique, l'appareil de mesure électrostatique portatif IZH10 est un outil utile pour diagnostiquer la présence et l'intensité des champs électrostatiques avant que des solutions soient mises en œuvre. Une fois ioniseurs ont été déployés, ce dispositif mobile peut également être utilisé pour surveiller leur succès et de surveiller les possibilités d'entretien. Si une installation permanente est souhaitée, le capteur électrostatique IZD10 peut être couplé avec le moniteur de capteur de IZE11 pour l'observation en cours dans un emplacement fixe. Le moniteur IZE11 se traduit par la sortie du capteur de IZD10 dans un affichage à LED du niveau statique, ainsi que deux sorties de commutation définissables par l'utilisateur et la sortie ananalog. Ces sorties peuvent déclencher des alarmes de maintenance ou des signaux de fonctionnement pour les ioniseurs bar et buse. <

IZH10, Appareil de mesure électrostatique portatif
Le IZH10 est le mètre électrostatique portable de SMC. Cet appareil dispose de deux touches de fonction et d'un écran LCD rétro-éclairé. Le compteur peut être utilisé pour enquêter et vérifier les frais d'électricité statique jusqu'à +/- 20 000 V. p>
- Compact et léger
- Affiche les valeurs d'attente de crête et de fond.
- Les accessoires en option comprennent la poignée du capteur, le boîtier souple et le fil de mise à la terre.
- Livré avec des piles remplaçables.
- Indicateur de batterie faible.
- Fonction de mise hors tension automatique. li> ul>

IZD10, Capteur électrostatique
Le capteur est IZD10 électrostatique autonome de SMC. Le capteur est un ensemble pré-câblé, y compris la tête de capteur, un amplificateur de détection, et le câble avec des fils volants. Il est destiné à être couplé au moniteur de IZE11 pour la lecture de sortie. P>
- Deux plages de mesure incluant +/- 0.4kV et +/- 20kV.
- Montable sur support (non inclus).
- Plage de détection de 10 ~ 50mm ou 25 ~ 75mm, selon le modèle.
- Fonctionne sur 24VDC. li> ul>

IZE11, Moniteur du Capteur électrostatique
Le IZE11 est moniteur de capteur électrostatique de SMC, pour être utilisé avec le capteur de IZD10. Le moniteur est doté d'un dispositif d'affichage à 2 couleurs et peut être un support ou monté sur panneau. Les résultats comprennent 2 commutateurs et une plage analogique. Le moniteur a de multiples fonctions telles que la prise de pointe et en bas, ainsi que des diagnostics d'erreur. P>
- Boutons confortables en caoutchouc.
- Affichage à DEL 2 couleurs (rouge, vert).
- 2 sorties commutateurs, plus 1 ~ 5V ou 4 ~ 20mA sortie analogique
- Réglage minimum de l'unité 0,001 kV
- +/- 0,5% F.S. précision d'affichage (<+/- 1 chiffre).
- Fonctions de code de sécurité et de verrouillage des touches li> ul>