- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Batterie secondaire
- capteurs
- Capteur de pression
- 25A-ISE20B, capteur de pression numérique, 3 sorties écran 2 avec analogique, batterie secondaire
25A-ISE20B, capteur de pression numérique, 3 sorties écran 2 avec analogique, batterie secondaire
The 25A- series variations are compatible with secondary battery manufacturing for electronics, automotive, and other vehicle types. 25A-ISE20B is a digital pressure sensor with an informative, easy to read 3 screen, 3 color display. The main screen shows the instantaneous reading in red or green, while two sub-screens can display the setting lable and its numeric value in orange. Compared to the 25A-ISE20, 25A-ISE20B adds a 2nd switch output, as well as an analog voltage or current output. The switch output responds within 1.5ms once the set pressure value is reached. Response time can be adjusted to reduce chattering. Secondary battery capability is achieved by providing a piping port in stainless steel rather than brass. Bracket mounting inserts found on the standard ISE20B are omitted as well. 25A-ISE20B is UL/CSA, CE and RoHS compliant, with an IP65 enclosure rating.
- Convient à l'environnement de fabrication de batteries secondaires
- 3 modes de réglage: sélection de fonction simple en 3 étapes
- 5 unités de pression: MPa, kPa, kgf / cm2 , bar, psi
- 2 sorties de commutation (NPN ou PNP), plus 1 sortie analogique (V ou MA)
- Taille du port: M5 femelle
- Montage sur panneau adaptateur disponible
RoHS Certificate
Add To Project
Select File Format
Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Vannes de commande directionnelles
- Équipement compagnie aérienne
- Sécheurs d'air & Main Line Filtres
- Connecteurs
- Produits à vide
- Communication industrielle
-
Capteurs et commutateurs
- Sensors Switches Controllers
- Capteurs de pression positive
- Capteurs de pression sous vide et le composé
- Capteurs Débit d'air
- Air Management System
- Liquides dispositifs de débit
- Commutateurs Auto
- Les régulateurs électroniques
- Régulateur de débit pour l'eau
- Air Flow Controllers
- Temperature & Humidity Sensors
- Procédé de fluide
- Elimination élect. Statique
-
Actionneurs électriques
- Electric Actuators
- Actuators with Integrated Controllers
- Actionneurs avec encodeurs absolus sans batterie
- Actuators for Manifold Controller
- Guidé
- Curseurs servo AC
- Rod & Guidé Rod
- Servo Rod AC
- Tables de diapositives
- AC Servo Slide Table
- Rotatif
- Préhenseurs
- Miniature
- Controllers & Drivers
- Produits pour salle blanche
- Mounting Kits for Multi-Axis Systems
-
refroidisseurs
- Chillers
- Low GWP Chillers
- Utilisation générale Compact Chiller
- Grande capacité Chiller
- Haute efficacité Chiller
- Montage en rack Chiller
- Chiller pour lasers Dual Channel
- Haute technologie Chiller
- Grande capacité Echangeur de chaleur
- Benchtop Precision Refroidisseur
- bain de circulation
- Benchtop chimique Chiller
- Processus Matériel de gaz
- Vide élevé
- Produits haute pureté
- Cobot Gripping Solutions
- Batterie secondaire