- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Connecteurs
- Tubes
- Tuyauterie en résine fluorée
Tuyauterie en résine fluorée
tube fluoropolymère haute pureté est disponible en standard dans les tailles métriques et en pouces & nbsp;. Ces séries a une excellente résistance à la corrosion, compatible avec des produits chimiques tels que les acides, les bases et l'eau ultrapure & nbsp;. P>

JUSQU'À
Les tuyaux en fluoropolymère de grande pureté de la série TIL sont disponibles en standard en rouleaux de 50 et 100 (en pouces). La série TIL offre une résistance remarquable à la corrosion, et est compatible avec les produits chimiques tels que les acides, les bases et l'eau ultra pure. La série TIL est également compatible avec les fluides dont la température s'élève jusqu'à 200°C.

TL
Les tuyaux en fluoropolymère de grande pureté de la série TL sont disponibles en standard en rouleaux de 10 m et 20 m (en mètres). La série TL offre une résistance remarquable à la corrosion, et est compatible avec les produits chimiques tels que les acides, les bases et l'eau ultra pure.

TIH
La série de tubes en fluoropolymère TIH, exprimée en pouces, est disponible en 4 couleurs (transparent, noir, rouge, bleu) et 11 tailles différentes. Les raccords compatibles incluent la série de raccords en polymères fluorés d'une grande pureté LQ ainsi que les raccords instantanés des séries KQ2 et KJ. Les applications compatibles avec cette série comprennent le secteur alimentaire, les applications médicales, les semi-conducteurs, l'automobile et les raccordements pneumatiques en général.

TID
TD / TID série est un tube de résine fluorée hautement flexible qui a été conçu pour être installé dans les petits espaces. Le tube de résine fluorée PTFE dénaturé a été développé pour réaliser une grande flexibilité, tout en conservant la même résistance thermique et chimique que la série, TL / TH. TD / série TID convient aux industries qui nécessitent la chaleur et la résistance chimique et est conforme à la loi sur l'hygiène alimentaire.
TD
TD / TID série est un tube de résine fluorée hautement flexible qui a été conçu pour être installé dans les petits espaces. Le tube de résine fluorée PTFE dénaturé a été développé pour réaliser une grande flexibilité, tout en conservant la même résistance thermique et chimique que la série, TL / TH. TD / série TID convient aux industries qui nécessitent la chaleur et la résistance chimique et est conforme à la loi sur l'hygiène alimentaire.
E
La série de tubes en fluoropolymère TH est disponible en 4 couleurs (transparent, noir, rouge, bleu) et 8 tailles différentes. Les raccords compatibles incluent les raccords en fluoropolymère d'une grande pureté de la série LQ, les raccords instantanés de la série KQ2, KJ, les raccords miniatures des séries M, MS et les raccords rapides de la série KF. Les applications compatibles avec cette série comprennent le secteur alimentaire, les applications médicales, les semi-conducteurs, l'automobile et les raccordements pneumatiques en général.

TILM
Le TILM est un tube souple de pointe, à la chaleur et aux produits chimiques qui est compatible avec une large gamme de fluides et peut résister à des températures allant jusqu'à 500 ° C. Ce tube se décline en quatre couleurs - rouge, noir, bleu et translucide. En outre, la taille et les variations de longueur ont été étendues vous permettant de sélectionner exactement ce qui est nécessaire dans les options de taille 9 pouces. Le TILM peut également être commandé en sept longueurs différentes de 2 mètres de type linéaire jusqu'à 100 rouleaux du compteur. Développé pour être combiné avec notre vaste gamme de raccords, l'ajout du tube TILM fournit une solution complète pour vos besoins d'équipement de tuyauterie.
GGP
Le MTT est un tube souple de pointe, à la chaleur et aux produits chimiques qui est compatible avec une large gamme de fluides et peut résister à des températures allant jusqu'à 260 ° C. Le GGP se décline en quatre couleurs - rouge, noir, bleu et translucide. De plus, nous avons étendu les variations de taille et de longueur afin que les clients peuvent choisir exactement ce dont ils ont besoin dans 13 options de taille métriques. Il peut également être commandé en sept longueurs différentes de 2 mètres type droit jusqu'à 100 rouleaux mètres. Développé pour être combiné avec notre vaste gamme de raccords, l'ajout du tube GGP offre aux clients une solution complète pour leurs besoins d'équipement de tuyauterie.
QT
le tube de polymère fluoré souple 2-couche de SMC, série TQ, a une résine de nylon spécial couche extérieure et une couche intérieure de polymère fluoré spécial. La finesse interne de la couche interne de l'TQ est équivalent à Ra 0.02μm, et parce que le TQ est translucide, il permet d'identifier la couleur du fluide. Par rapport à la série de TL de SMC, la flexibilité a été amélioré jusqu'à 55%, et le poids a été réduit d'environ 44%. Le TQ est un excellent choix pour une utilisation dans les industries automobile, semi-conducteurs, de l'alimentation, l'outil médical et la machine.
TUL
Dual layer TUL series provides strong chemical resistance of fluoropolymer inner layer with flexible property of polyurethane outer layer. TUL is available in 4 colors, black white clear blue and translucent.

TUE
Series TUE is a Polyurethane tubing with two layers which provides a higher elemental and physical resistance than the TU alternative. The outer layer is Fluoropolymer to provide the resistance while the inner layer is Polyurethane for flexibility