- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- Vannes de pression SÛRETÉ
Vannes de pression SÛRETÉ
Des versions spéciales des vannes de la série VP et VG qui sont conformes à la norme ISO 13849-1 norme de sécurité, les catégories 1 à 4. Ils sont disponibles en deux soupapes de sécurité de libération de pression résiduelle avec détection de position de la vanne principale. P>
VP / VG Pression résiduelle ISO de mise à Valve
Des versions spéciales des vannes de la série VP et VG qui sont conformes à la norme ISO 13849-1 norme de sécurité, les catégories 1 à 4. Ils sont disponibles en deux soupapes de sécurité de libération de pression résiduelle avec détection de position de la vanne principale. P>
- Norme de sécurité ISO13849-1 pour les catégories 1, 2, 3 et 4
- Soupape de décharge à double pression résiduelle avec détection de la position de la soupape principale
- Type d'actionnement: NC (ressort de rappel) LI> UL>