JLV
The JLV series are space saving, compact, air operated high purity valves, which are designed to overcome the harsh environments often encountered in wet process applications. The special structure reduces the impact when the valve is closed to suppress particle generation. JLV series has PFA body and flare type integral fittings.
               JLV, Compact Chemical Valve, Flare Type
The JLV series are space saving, compact, air operated high purity valves, which are designed to overcome the harsh environments often encountered in wet process applications. The special structure reduces the impact when the valve is closed to suppress particle generation. JLV series has PFA body and flare type integral fittings.
- Operating pressure: 0~0.5 MPa; Back pressure: 0~0.5 MPa
 - Tubing O.D.: ø1/4", ø3/8", ø1/2", ø3/4"
 - Fluid temperature: 0 to 120°C
 - Reduced footprint: W: 24mm, L:71mm
 
Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
 - Vannes de commande directionnelles
 - Équipement compagnie aérienne
 - Sécheurs d'air & Main Line Filtres
 - Connecteurs
 - Produits à vide
 - Communication industrielle
 - 
            
            Capteurs et commutateurs
             
            
- Sensors Switches Controllers
 - Capteurs de pression positive
 - Capteurs de pression sous vide et le composé
 - Capteurs Débit d'air
 - Air Management System
 - Liquides dispositifs de débit
 - Commutateurs Auto
 - Les régulateurs électroniques
 - Régulateur de débit pour l'eau
 - Air Flow Controllers
 - Temperature & Humidity Sensors
 
 - Procédé de fluide
 - Elimination élect. Statique
 - 
            
            Actionneurs électriques
             
            
- Electric Actuators
 - Actuators with Integrated Controllers
 - Actionneurs avec encodeurs absolus sans batterie
 - Actuators for Manifold Controller
 - Mounting Kits for Multi-Axis Systems
 - Guidé
 - Curseurs servo AC
 - Rod & Guidé Rod
 - Servo Rod AC
 - Tables de diapositives
 - AC Servo Slide Table
 - Rotatif
 - Préhenseurs
 - Miniature
 - Controllers & Drivers
 - Produits pour salle blanche
 
 - 
            
            refroidisseurs
             
            
- Chillers
 - Low GWP Chillers
 - Utilisation générale Compact Chiller
 - Grande capacité Chiller
 - Haute efficacité Chiller
 - Montage en rack Chiller
 - Chiller pour lasers Dual Channel
 - Haute technologie Chiller
 - Grande capacité Echangeur de chaleur
 - Benchtop Precision Refroidisseur
 - bain de circulation
 - Benchtop chimique Chiller
 
 - Processus Matériel de gaz
 - Vide élevé
 - Produits haute pureté
 - Cobot Gripping Solutions
 - Batterie secondaire