- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Connecteurs
- Raccords
- Raccords instantanés
- KQ2
- Spécifications métriques, nouvelle série
- KQ2, Raccord instantané, pour la taille métrique Tube, M / R / Rc Connexion fil
KQ2, Raccord instantané, pour la taille métrique Tube, M / R / Rc Connexion fil
KQ2 une touche, taille métrique et pouces accessoires sont disponibles dans une grande variété de tailles, styles de carrosserie et les types de fil. L'utilisation d'un joint d'étanchéité profilé spécial permet à l'KQ2 à être utilisé pour une large gamme de pressions à partir d'un faible vide jusqu'à une pression de 1 MPa. Les rejets de col de libération KQ2 à la fois le mandrin et la douille pour fournir une faible force de séparation pour faciliter le retrait du tube. P>
- Accepte les tubes FEP, PFA, nylon, nylon doux et polyuréthane li>
- Fluide: air, eau li>
- Plage de pression de fonctionnement: -100kPa ~ 1MPa li>
- Le collier de dégagement permet un retrait facile de la tubulure sans endommager le tube li>
- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé dans les systèmes d'eau potable li>
ul>
p>
RoHS Certificate
Add To Project
Select File Format
Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Vannes de commande directionnelles
- Équipement compagnie aérienne
- Sécheurs d'air & Main Line Filtres
- Connecteurs
- Produits à vide
- Communication industrielle
-
Capteurs et commutateurs
- Sensors Switches Controllers
- Capteurs de pression positive
- Capteurs de pression sous vide et le composé
- Capteurs Débit d'air
- Air Management System
- Liquides dispositifs de débit
- Commutateurs Auto
- Les régulateurs électroniques
- Régulateur de débit pour l'eau
- Air Flow Controllers
- Temperature & Humidity Sensors
- Procédé de fluide
- Elimination élect. Statique
-
Actionneurs électriques
- Electric Actuators
- Actuators with Integrated Controllers
- Actionneurs avec encodeurs absolus sans batterie
- Actuators for Manifold Controller
- Guidé
- Curseurs servo AC
- Rod & Guidé Rod
- Servo Rod AC
- Tables de diapositives
- AC Servo Slide Table
- Rotatif
- Préhenseurs
- Miniature
- Controllers & Drivers
- Produits pour salle blanche
- Mounting Kits for Multi-Axis Systems
-
refroidisseurs
- Chillers
- Low GWP Chillers
- Utilisation générale Compact Chiller
- Grande capacité Chiller
- Haute efficacité Chiller
- Montage en rack Chiller
- Chiller pour lasers Dual Channel
- Haute technologie Chiller
- Grande capacité Echangeur de chaleur
- Benchtop Precision Refroidisseur
- bain de circulation
- Benchtop chimique Chiller
- Processus Matériel de gaz
- Vide élevé
- Produits haute pureté
- Cobot Gripping Solutions
- Batterie secondaire
Please wait while your preview is generated.
There was an error generating the preview. Please try again later.
Product added to project list.
Error in adding Product to project list.