IZTB, Ioniseur de type barre

La barre de IZTB ioniseur est le composant émetteur d'ions du système de contrôle statique IZT. Ce composant est disponible pour la configuration individuelle comme une barre supplémentaire au système 1-bar existant, ou en remplacement. Un système complet est constitué de 1 à 4 bars, un seul contrôleur, et un module d'alimentation de puissance pour chaque barre, ainsi que des câbles et des accessoires selon les besoins. Ces composants peuvent également être commandés séparément.

  • IZTB40: Modèle standard AC, DC / IZTB42: Modèle double AC.
  • Amplitude potentielle : max. 25 V.
  • Neutralisation rapide de l'électricité statique : à partir de 0.1 sec.
  • Compact : Hauteur 37 mm x largeur 30 mm.
  • Longueur de barre : 160 à 2500 mm.
  • Orifice d’alimentation en air sélectionnable : Côté droit/Côté gauche/Des deux côtés.
  • Cartouches d'electrodes faible entretien facilement démontables et remplacables.
IZTB, Ioniseur de type barre
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Modèle Configuration Status
Longueur de la Barre Configuration Status
Cartouche d'électrodes, matériaux électrode Configuration Status
Longueur de câble haute tension Configuration Status
Raccord instantané Configuration Status
Position bouchon Configuration Status
Fixation barre Configuration Status
Option Configuration Status
Les options en :
  • Gris ne sont pas compatibles avec l'une des valeurs sélectionnées.
  • Rouge sont en conflit avec l'une des valeurs sélectionnées pour les options.
  • Orange ne sont pas recommandées.