- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Produits à vide
- Autres appareils à vide
Autres appareils à vide
plaque d'adsorption série SP a été développé avec une surface extrêmement plate pour préserver la planéité d'une surface de la pièce, et adsorber sans se déformer. & Nbsp; La série ZCUK est un montage libre non rotatif cylindre & nbsp; pour les applications sous vide. Le ZCUK a été réalisé par la fourniture d'un passage à vide dans la tige du cylindre CUK pour permettre à un plateau à vide pour être installé sur l'extrémité de la tige. & Nbsp; AMJ série est efficace pour éliminer les & nbsp; gouttelettes d'eau de l'air aspiré dans les pompes à vide et des éjecteurs. & Nbsp; plus propres épuise série AMV sépare et élimine plus de 99,5% de brouillard d'huile dans l'air comprimé et les particules solides de plus de 0,3 et micro;. M p>

Plate Adsorption
plaque d'adsorption série SP a été développé avec une surface extrêmement plate pour préserver la planéité d'une surface de la pièce, et adsorber sans se déformer. La SP adsorbe les pièces, et les maintient sans laisser de rides, de bulles d'air ou de marques, ce qui rend l'idéal de la série pour l'adsorption et la fixation en place des tôles minces, du verre, des substrats et des pièces souples. P>

Mont sans cylindre pour le vide
La série ZCUK est une série de vérins anti-rotation à montage libre pour les applications du vide. La série ZCUK a été créée pour faire passer le vide dans la tige afin de pouvoir installer une ventouse pour le vide à l'extrémité de la tige. Un guide est fourni en standard. Les ventouses pour le vide sont disponibles avec des diamètres de ventouse allant de ø2 à ø50. Le raccordement par le capot ou par la tige est disponible du côté de la tige. La série ZCUK est disponible dans 5 alésages.

Séparateur pour drainer sous vide
La série AMJ est efficace pour éliminer les gouttes d'eau de l'air aspiré par des pompes à vides et des éjecteurs. Plus de 90% des gouttelettes peuvent être éliminées en utilisant une cartouche spécialement conçue à cet effet. L'existence d'une purge permet d'effectuer la purge manuellement une fois le vide brisé. Même lorsque la cartouche est saturée en eau, il n'y a presque pas de chute de la pression (d'augmentation de la résistance).

Nettoyeur d'échappement pour Aspirateur
L'épurateur silencieux de la série AMV retient et élimine plus de 99.5% de particules d'huile et les particules solides de plus de 0.3 µm. Il peut opérer à des températures comprises entre 5º et 80ºC s'il n'y a pas de risque de congélation des humidités dans l'air.