Tubes
Les tubes pour équipements de manipulation de produits chimiques sont fabriqués en polymère fluoré ou en résine fluorée, ce qui permet une application à haute température. Les autres avantages des tubes résistants aux produits chimiques comprennent : la résistance à la corrosion, la conformité à la loi sur l'hygiène alimentaire, la résistance aux produits chimiques et une grande flexibilité.
JUSQU'À
Les tubes en fluoropolymère haute pureté de la série TIL sont disponibles en standard en pouces de rouleaux de 50 'et 100'. La série TIL a une résistance à la corrosion exceptionnelle, compatible avec les produits chimiques tels que les acides, les bases et l'eau ultrapure. La série TIL est également compatible avec des températures de fluide maximales allant jusqu'à 200 ° C.
TL
Les tubes en fluoropolymère de haute pureté de la série TL sont disponibles en standard dans des tailles métriques de rouleaux de 10 m ou 20 m. La série TL a une résistance à la corrosion exceptionnelle, compatible avec les produits chimiques tels que les acides, les bases et l'eau ultrapure.
TID
La série TD / TID est un tube en résine fluorée très flexible qui a été conçu pour une installation dans de petits espaces. Le tube en résine fluorée PTFE dénaturé a été développé pour offrir une grande flexibilité, tout en conservant la même résistance thermique et chimique que la série TL / TH. La série TD / TID convient aux industries qui nécessitent une résistance à la chaleur et aux produits chimiques et est conforme à la loi sur l'hygiène alimentaire.
TD
La série TD / TID est un tube en résine fluorée très flexible qui a été conçu pour une installation dans de petits espaces. Le tube en résine fluorée PTFE dénaturé a été développé pour offrir une grande flexibilité, tout en conservant la même résistance thermique et chimique que la série TL / TH. La série TD / TID convient aux industries qui nécessitent une résistance à la chaleur et aux produits chimiques et est conforme à la loi sur l'hygiène alimentaire.
TIH
Inch size, fluoropolymer tubing series TIH is available in 4 color variations (translucent, black, red, blue) and 11 size variations. Applicable fittings include high purity fluoropolymer fittings series LQ, and one-touch fittings series KQ2 and KJ. Applicable applications include food, medical care, semiconductor, automobile and general pneumatic piping.
TH
Fluoropolymer tubing series TH is available in 4 color variations (translucent, black, red, blue) and 8 size variations. Applicable fittings include high purity fluoropolymer fittings series LQ, One-touch fittings series KQ2, KJ, miniature fittings series M, MS and insert fittings series KF. Applicable applications include food, medical care, semiconductor, automobile and general pneumatic piping.
TILM
The TILM is an advanced flexible, heat and chemical resistant tubing that is compatible with a wide range of fluids, and can resist temperatures up to 500°F. This tubing comes in four colors – red, black, blue and translucent. In addition, the size and length variations have been extended allowing you to select exactly what is needed in 9 inch size options. The TILM can also be ordered in seven different lengths from 2 meters straight type up to 100 meter rolls. Developed to be combined with our extensive line of fittings, the addition of the TILM tube provides a complete solution for your piping equipment needs.
TLM
The TLM is an advanced flexible, heat and chemical resistant tubing that is compatible with a wide range of fluids, and can resist temperatures up to 260°C. The TLM comes in four colors – red, black, blue and translucent. What is more, we have extended the size and length variations so customers can select exactly what they need in 13 metric size options. It can also be ordered in seven different lengths from 2 meters straight type up to 100 meter rolls. Developed to be combined with our extensive line of fittings, the addition of the TLM tube provides customers with a complete solution for their piping equipment needs.