- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vide élevé
- Electrovanne
Electrovanne
Series XSA is a normally closed solenoid valve suitable for air or inert gas in high vacuum applications. This valve functions properly at an operating pressure as low as 1x10-6Pa(absolute). Face Seal and compression fitting options offer extremely low levels of internal and external leakage. Two DC and eight AC voltage options are available, paired with multiple electrical entry styles.
XSA, Normalement fermé, Électrodistributeur pour vide élevé
Chez SMC, nous sommes fiers du nouvel électrodistributeur pour vide élevé de notre série XSA que nous avons amélioré. Normalement fermé, le XSA offre une haute étanchéité, réduction des fuites et un différentiel de pression de seulement 1 x 10-6 Pa (abs). Une haute polyvalence permettant de choisir entre le raccord à compression et le raccord à joint encastré, et un grand choix de tensions disponibles proposant aussi la cosse FASTON pour les tensions DC. Le ressort a également été déplacé vers le corps du XSA, réduisant le contact et minimisant la génération de particules. Résistance à la corrosion, efficacité, fonctionnement économique et légèreté sont les nouveaux avantages commerciaux du XSA. En ligne avec notre objectif visant à développer l'innovation entraînant des économies énergétiques et des avantages concurrentiels pour nos clients. L'électrodistributeur est compatible avec des applications telles que l'injection de gaz en chambre de traitement et les activités impliquant des gaz inertes pour des industries telles que l'alimentaire, le médical, les semi-conducteurs, l'industrie photovoltaïque et des LCD.Modèles de produits et CAO