- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- refroidisseurs
- bain de circulation
bain de circulation
Le HEB est un bain à circulation thermoélectrique composé d'un contrôleur et d'un réservoir de liquide. Le refroidissement est assuré par un élément Peltier sans réfrigérant, la chaleur extraite étant évacuée via le raccordement à l'eau de l'installation. La température peut être réglée de -15,0 à 60,0°C (fluide fluoré), réalisant une distribution de ±0,2°C dans le bain. Des erreurs anormales de chauffage et de capteur de température peuvent être détectées et signalées. Les dimensions globales et les exigences de puissance sont adaptées au service de paillasse de laboratoire.
HEB-W, Bain thermoélectrique Effet Peltier (Contrôleur / réservoir de liquide)
Le HEB-W est un bain thermo-électrique circulant constitué d'un dispositif de commande et le réservoir de liquide. Le refroidissement est effectué par un élément de Peltier sans fluide frigorigène, avec de la chaleur extraite retiré via une connexion d'eau de l'installation. Les dimensions et les exigences de puissance sont adaptés pour le service laboratoire de benchtop. Ce modèle permet de commander le contrôleur et le réservoir dans un numéro de pièce. P>
- Capacité de refroidissement: 140W
- Réglage de la plage de température: -15 à 60 ° C (5 à 60 ° C pour l'eau)
- Répartition de la température dans le bain: ± 0,02 ° C
- Exigence d'alimentation d'énergie: monophasé 100 ~ 240 VAC, 50 / 60Hz
- Liquide de bain: Eau claire ou liquide fluoré
- Normes: CE et UL LI> UL>
HEB-H, Réservoir de liquide pour bain thermoélectrique
Le HEB-H est la composante de réservoir de liquide du bain thermoélectrique HEB-W circulant. Le réservoir comprend l'élément de Peltier, raccords d'eau de l'installation, et la pompe de circulation. La conception à double réservoir circule un fluide externe à la section d'immersion pour minimiser la perte de chaleur et de la variation de température. Sélectionnez ce modèle si vous avez besoin d'un réservoir de liquide de remplacement. Le réservoir ne fonctionne pas sans un contrôleur. P>
- Dimensions du réservoir: 130 mm de diamètre et 188 mm de liquide
- Le réservoir comprend un élément Peltier, un capteur de température et une pompe de circulation
- 1/4 ports d'entrée / sortie d'eau pour le refroidissement des éléments
- Ports, signaux et connecteurs DC situés à l'arrière LI> UL>
HEB-C, Contrôleur pour bain thermoélectrique
Le HEB-C est le composant de contrôleur du bain thermoélectrique HEB-W circulant. Le dispositif de commande comprend l'affichage de fonctionnement, les DEL de fonction, et l'interrupteur d'alimentation. Toutes les opérations de température et de circulation du réservoir sont gérées par ce contrôleur. Sélectionnez ce modèle si vous avez besoin d'un contrôleur de remplacement. Ce n'est pas un dispositif autonome. P>
- Ventilateur interne refroidi
- Le panneau avant comprend un écran, des voyants et un interrupteur d'alimentation
- Connecteurs pour réservoir, sortie d'alarme, communication et alimentation situés à l'arrière
- Compatible avec RS-485 ou RS-232C LI> UL>