- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs électriques
- Servo Rod AC
Servo Rod AC
Tout comme la tige et guidée à tige, sauf utilise un servomoteur à courant alternatif au lieu d'un type à courant continu. & Nbsp; Le servomoteur à courant alternatif permet une vitesse plus élevée et de l'accélération, ainsi que l'amélioration de la capacité de charge verticale. & Nbsp; & nbsp;. Conducteurs sont de type d'entrée d'impulsions, avec les deux options de codeurs incrémentaux et absolus et 17 ou la résolution de 18 bits p>

Barre
La version d'asservissement AC de la tige LEY dispose d'un servomoteur à courant alternatif au lieu d'une version à courant continu. Le servomoteur à courant alternatif permet une vitesse plus élevée, l'accélération et la force de poussée, ainsi qu'une taille 63 modèle non disponible dans une version à courant continu. Les conducteurs sont de type d'entrée d'impulsions, avec les deux options de codeur incrémental et absolu et de 17 ou 18 bits de résolution.
La poussière et IP65 Protection anti-gouttes
L'option X5, disponible pour la série LEY dans les tailles 25 et 32, est une poussière et la spécification de la preuve goutte à goutte équivalent à IP65. Les servomoteurs AC ne nécessitent pas enceintes, mais les configurations de retenue Lube grattoir et sont inclus. En outre, l'extrusion de corps comprend un trou d'aération et raccord pour équilibrer la pression interne de sorte que la poussière et l'eau ne sont pas tracées à.
Rod guidée
La version d'asservissement AC de la tige guidée LEYG dispose d'un servomoteur à courant alternatif au lieu d'une version à courant continu. L'actionneur comporte un bloc de palier boulonnés avec doubles barres de guidage qui résistent à des charges de rotation et latéraux. Le servomoteur à courant alternatif permet une vitesse plus élevée, l'accélération et la force de poussée. Les conducteurs sont de type d'entrée d'impulsions, avec les deux options de codeur incrémental et absolu et de 17 ou 18 bits de résolution.Modèles de produits et CAO