- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Procédé de fluide
- Vannes Application spécialisée
Vannes Application spécialisée
électrovanne à 2 voies a été conçu pour des applications spéciales telles que l'air, le gaz, la vapeur, l'eau et l'huile. Le VXK comprend un tamis de type Y installé à l'intérieur du corps pour éliminer les matières étrangères mélangées dans des fluides avant leur entrée dans la partie d'actionnement de la soupape (armature), ainsi que d'empêcher l'écoulement de matières étrangères à l'équipement en aval. Le VXH haute pression est capable d'une pression de fonctionnement maximale est de 2,0 MPa. P>
2 Port pilote Electrovanne, Type de disque
Série VXP piloté deux ports électrovanne pour l'air, le gaz, la vapeur, l'eau et l'huile. Les variations incluent normalement des vannes fermées et normalement ouvert, classe B ou des bobines de classe H, le laiton, le corps en acier inoxydable et NBR, EPDM, FKM, matériaux d'étanchéité en PTFE. Couler plages de taux de Cv de 2,0 à 49. p>
2 Port direct Electrovanne, Passoire de type Y
la série de SMC VXK21 / 22/23, l'électrovanne à 2 voies a été conçu avec un tamis de type Y installé à l'intérieur du corps pour éliminer les matières étrangères mélangées dans des fluides avant leur entrée dans la partie d'actionnement de la soupape (armature), ainsi que empêchant l'écoulement de matériaux étrangers à l'équipement en aval. Cette conception de filtre unique, améliore les performances de la vanne, arrêt de la fuite, et assure la vie de la vanne plus. La série VXK est disponible dans les options d'alimentation CA ou CC, dans les deux types de vannes normalement fermées et ouvertes. Il dispose d'une accréditation de protection IP65 et est idéal pour une utilisation avec de l'air, l'eau, l'huile ou de la vapeur. P>
2 Port pilote Electrovanne, Marteau eau de secours
soulagement de marteau eau, Cde 2 ports série VXR de l'électrovanne est pour une utilisation avec l'eau et l'huile. VXR2 évite d'endommager la tuyauterie, l'équipement et la génération de vibrations par l'intermédiaire d'un clapet anti-retour intégré et une faible vitesse de fermeture de la vanne. Les variations incluent ouvert sous tension (NC) et mis sous tension vannes fermées (NO), matériau du corps bronze et NBR, des matériaux d'étanchéité en Viton. le débit est compris entre Cv de 6,5 à 48. p>
2 Port pilote Electrovanne, type membrane, Contrôle de haute pression
Série VXH est une électrovanne port, pilote actionné 2 conçu pour le contrôle à haute pression. liquides applicables comprennent l'eau, l'air et l'huile. Le VXH est disponible avec 1/4, 3/8 ou 1/2 tailles de port pouces. Pression de fonctionnement maximale est de 2,0 MPa. Débit taux varie de 2,0 à 2,3. P>
2 Port Electrovanne, énergie Type d'économie
SMC a développé la série VXE type d'économie d'énergie, 2 ports électrovanne pour aider les problèmes environnementaux. On a utilisé le procédé PWM (Pulse Width Modulation) pour permettre une réduction de la consommation d'énergie. En réduisant la consommation d'énergie, nous avons également réduit la chaleur produite par la bobine. Cette série est disponible en trois modèles: VXE dirigés actionné, pilote VXED actionné, et le pilote de type VXEZ de pression différentielle zéro actionné. Ces vannes sont normalement fermées, 12 ou 24 Vcc et sont disponibles pour l'air, l'eau, ou des applications d'huile. P>
2 Port Valve pour Air et hydro
La série VNA est une soupape à orifice 2 universel utilisé pour commander les systèmes pneumatiques ou hydrauliques des circuits d'air. Sa conception permet une application clapet équilibré de débit normal et inverse. Disponible comme solénoïde pilote externe ou l'air exploité. P>
2 Port Valve pour le contrôle de débit
La série de VNB est une vanne à deux processus de port pour une grande variété de fluides, y compris l'air, l'eau, l'huile, du gaz et de vide. options de matériaux de carrosserie sont en alliage de cuivre, l'aluminium et l'acier inoxydable. Disponible comme solénoïde pilote externe ou de l'air exploité. P>
2 Port Valve for High-Pressure
Series JSXH-X2, pilot operated, 2 port, solenoid valve for high pressure water and can be used up to 10 MPa and withstand 15 MPa. Series JSXH-X1, pilot operated, 2 port, solenoid valve for high pressure air, nitrogen, argon, oxygen and can be used up to 4 MPa. Built with a IP67 structure and a stainless steel coil cover. Tested extensively for improved environmental resistance. Available in normally closed with 3/8 and 1/2 port sizes. Body material is brass.