- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Équipement compagnie aérienne
- Silencieux et nettoyants échappement
Silencieux et nettoyants échappement
Les silencieux stylées de réduction de bruit maintient le niveau sonore à l'intérieur d'une plante en dessous de 85dB (A) avec un effet de réduction du bruit de 40 dB (A). nettoyeurs d'échappement assurent air propre usine et de réduire la pollution sonore sur & nbsp; 35dB. La série AMC supprime également plus de 99,9% du brouillard d'huile. P>
ANA1 / ANB1
Le silencieux à haute réduction du bruit ANA1 maintient le niveau acoustique en dessous de 85 dB(A) avec une réduction des nuisances sonores de 40 dB(A). La série ANB1 réduit le bruit de 38 dB(A) et dispose, pour le même alésage, d'une surface équivalente plus large que celle de la série ANA1. Elle est également disponible avec un échappement commun provenant de l'embase.
UN
Les silencieux de la série AN offrent plusieurs modèles et une contre-pression faible le tout avec une conception compacte et facile à monter. Le modèle à haute réduction du bruit réduit les bruits de plus de 35 dB(A) et le boîtier est en matière ignifuge et répond à la norme UL94-V0. La série AN est disponible avec un taraudage R(PT) ou NPT.
AMC
Les épurateurs silencieux de la série AMC garantissent un air propre et réduisent la pollution acoustique de plus de 35 dB. La série AMC élimine également plus de 99.9% des particules d'huile. Vous avez le choix entre les taraudages R(PT), NPT ou G(PF).
CHA
L'épurateur silencieux de la série AMP peut être utilisé dans une salle blanche. Suivant les conditions d'utilisation, la propreté de l'air s'échappant peut être équivalent à la classe 100. Comme l'air s'échappant d'un équipement pneumatique peut être relâché directement dans une salle blanche, toute canalisation supplémentaire est inutile, ce qui permet de réduire les coûts de raccordement et l'encombrement.
25 **
La série 25 est une série de silencieux à boîtier métallique doté d'une construction résistante aux chocs. L'échappement de cette série se fait dans une seule direction et évite les diffusions acoustiques ou de particules. La série 25 est disponible avec un taraudage R(PT) ou NPT.
VCHN
Le silencieux VCHN de SMC est conçu pour la haute pression jusqu'à 5.0MPa. Structure de filtration à double couche en résulte moins de colmatage de l'élément du silencieux, et en retirant simplement un boulon, le matériau absorbant le son peut être remplacé sans enlever le silencieux. Le VCHN a une soupape de sécurité intégré, qui va activer lorsque la pression interne du silencieux dépasse 1,8 MPa. Lors d'une pression d'alimentation de 4.0MPa, 2.0MPa retour de pression, le VCHN permet une réduction du niveau de bruit de 35 dB (A). Une option de réduction de gel est disponible. & Nbsp;
AMV
L'épurateur silencieux de la série AMV retient et élimine plus de 99.5% de particules d'huile et les particules solides de plus de 0.3 µm. Il peut opérer à des températures comprises entre 5º et 80ºC s'il n'y a pas de risque de congélation des humidités dans l'air.
SFE
SF series clean air filters are available as cartridge type or disposable type models. The filtration level is 0.01 micron (filtering efficiency of 99.99%) on units with membrane elements. The SFB20, with a sintered metallic element, has a nominal filtration of 120 micron. The SF series can be used under different environments with chemical resistant and heat resistant materials (refer to catalog specifications for each series).