- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Équipement compagnie aérienne
- Silencieux et nettoyants échappement
- CHA
CHA
L'épurateur silencieux de la série AMP peut être utilisé dans une salle blanche. Suivant les conditions d'utilisation, la propreté de l'air s'échappant peut être équivalent à la classe 100. Comme l'air s'échappant d'un équipement pneumatique peut être relâché directement dans une salle blanche, toute canalisation supplémentaire est inutile, ce qui permet de réduire les coûts de raccordement et l'encombrement.

AMP, Epurateur silencieux, modèle à échappement salle blanche
L'épurateur silencieux de la série AMP peut être utilisé dans une salle blanche. Suivant les conditions d'utilisation, la propreté de l'air s'échappant peut être équivalent à la classe 100. Comme l'air s'échappant d'un équipement pneumatique peut être relâché directement dans une salle blanche, toute canalisation supplémentaire est inutile, ce qui permet de réduire les coûts de raccordement et l'encombrement.
- Propreté de l'air d'échappement: équivalente à la classe 100
- Construction de deux éléments sans souci
- Avec fonction d'indicateur
- Effet de silence: 40 dB (A) ou plus
- Double emballage LI> UL>