Manomètres
SMC offre une variété de jauges de pression, y compris usage général, / parties externes sans cuivre sans huile avec indicateur de limite, série propre et une jauge de pression d'un interrupteur de pression. Plages de pression varient de 0 à 1,5 MPa, en fonction de la jauge choisie. Montage sur panneau est possible. p>
DG
La pression différentielle à l'entrée et la sortie de l'équipement d'air comprimé peut être visualisée en un coup d'oeil sur le manomètre de pression différentielle. Il est idéal pour l'entretien les contrôles d'entretien des filtres. Compact et léger, il peut être installé facilement en installant un circuit bypass. GD40 est livré avec un capot de protection pour prévenir les dangers.
Manomètres
SMC offers a variety of pressure gauges including general purpose, oil-free/external parts copper-free with limit indicator, clean series and a pressure gauge with a pressure switch. Pressure ranges vary from 0 to 1.5MPa, depending on the selected gauge. Panel mounting is possible.
GS
Series GS40 is a pressure sensor with LCD readout, push-button calibration and open collector output. GS40 has multiple features including pressure sensor and switch in one compact body; economical use of space; simplified operation and combined functions.Modèles de produits et CAO