- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Produits à vide
- Air Convoyeur
Air Convoyeur
Aspirateur loin de la fumée, les débris et les particules fines à partir de la zone de travail. Caractéristiques à la fois aspiration et modes de soufflage. P>
ZH-X226/-X249/-X338, soufflage et aspiration à haut débit
Le ZH-X226/-X249/-X338 sont tous polyvalents et peuvent fonctionner soit comme une unité de soufflance ou une unité de vide en fonction de la direction du port de sortie. Avec une plage de pression d’approvisionnement de 0 à 0,7 MPa et un grand diamètre de passage, ces unités peuvent être intégrées dans diverses applications, y compris le transfert d’adsorption, coup de refroidissement, l’enlèvement des gouttelettes d’eau, etc.
-
na
- ZH-X226 iceru na kena vakayagataki na 405 L/na miniti (ANR), qarava ena kena vakayagataki na 700 na L/na miniti (ANR), na cagi veivakarusai 207 L/na miniti (ANR) na
- ZH-X249 iceru na kena vakayagataki na 880 L/na miniti (ANR), qarava ena kena vakayagataki na 1550 na L/na miniti (ANR), na cagi veivakarusai 570 L/na miniti (ANR) na
- ZH-X338 iceru na kena vakayagataki na 820 L/na miniti (ANR), qarava ena kena vakayagataki na 1160 na L/na miniti (ANR), na cagi veivakarusai 340 L/na miniti (ANR)
ZH * -X185, vide de débit d'air Unité Convoyeur
Le ZH-x185 est polyvalent et peut fonctionner soit comme une unité de soufflage hors tension ou une unité de vide en fonction de la direction de l'orifice de sortie. Il n'y a qu'un seul port d'alimentation et avec les supports de montage disponibles, il est très facile à installer. P>
- Le débit d'air soufflé généré est de 4 fois l'air soufflé li>
- Le débit d'air d'aspiration généré est 3 fois plus important que l'air fourni li>
- Grand diamètre de passage disponible pour l'aspiration des copeaux d'usinage, des particules, etc. li>
- Aucune pièce mobile ne rend l'unité exempte d'entretien li> ul>
ZHV, Vacuum Flow
The ZHV is versatile and can function either as a blow off unit or a vacuum unit depending on the direction of the output port. There is only one supply port and with available mounting brackets, it is very easy to install.
- The blow air flow rate generated is 4 times the supply air
- The vacuum air flow rate generated is 3 times the supply air
- Large passage diameter available for suction of machining chips, particles, etc.
- No moving parts makes the unit maintenance free