- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Capteurs et commutateurs
- Capteurs Débit d'air
Capteurs Débit d'air
capteurs de débit d'air fournissent des informations de débit instantané pour l'alimentation en air comprimé de vos applications. Les capteurs peuvent écrans intégrés ou des unités à distance avec des moniteurs ouput séparés. Affiche peuvent être mult en ligne et multi-couleurs, offrant plus d'informations avec une meilleure visibilité. Sorties numériques et analogiques caractérisent les conditions de fonctionnement de manière utile. Les caractéristiques comprennent plusieurs gammes de débit, les cotes de l'enceinte jusqu'à IP65 et capacité IO-Link. P>
Affichage intégré
capteurs de débit d'air avec des boutons et un affichage et la lecture des valeurs de la position d'un opérateur. P>
Éloigné
capteurs de débit d'air à installer dans des espaces confinés ou éloignés, avec analogique et sorties numériques pour un moniteur de capteur ou de l'IHM. P>
moniteurs
moniteurs de capteur de débit d'air avec affichage numérique pour monter dans un panneau ou près de la station d'un opérateur. P>