- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Procédé de fluide
- Filtres industriels
Filtres industriels
Filtres industriels série offre une variété d'éléments qui peuvent être sélectionnés en fonction des conditions de filtration et sont appropriés pour la filtration à débit élevé p>
FGD
Convient à faible débit et la filtration à basse pression, la série de filtres industriels FGD peut être utilisé avec une large gamme de fluides. Deux modèles, le FGDE et fgdf ont des spécifications antistatiques. P>
FGE
Convient à débit moyen et la filtration à basse pression, la série du filtre industriel de FGE peut être utilisé avec une large gamme de fluides. La FGE est disponible en deux styles, un type à bande en V et un type de serrage de boulon. Le remplacement des éléments est facile avec les FGES et FGEL types de bande V. p>
FGG
Convient à débit élevé et la filtration à basse pression, la série de filtres industriels FGG peut être utilisé avec une large gamme de fluides. Le remplacement des éléments est facile avec la FGG. P>
FGA
Convient pour la filtration à débit élevé, la série de filtres industriels FGA peut être utilisé pour une large gamme d'applications. La série offre une variété d'éléments qui peuvent être sélectionnés en fonction des conditions de filtration. structure verticale de la FGA permet peu de perte de filtrat. p>
FGC
Convient pour la filtration à débit élevé, la série de filtres industriels FGC peut être utilisé pour une large gamme d'applications. & Nbsp; La série offre une variété d'éléments qui peuvent être sélectionnés en fonction des conditions de filtration. & Nbsp; structure verticale de la FGC permet peu de perte de filtrat. p>
FGF
Adaptable grand filtration de débit avec faible chute de pression, la série du filtre à sac industriel FGF peut être utilisé pour une large gamme d'applications. P>
FGH
Série FGH est une haute précision, filtre industriel pour les liquides. la génération de particules dans le boîtier a été éliminé en utilisant l'acier inoxydable 316 et de PTFE pour la matière mouillée et en adoptant un système d'anneau de serrage. Les éléments de la FGH sont fabriqués dans une salle blanche (classe M 5.5) assurant la propreté et haute qualité. Le FGH est disponible avec un élément HEPO II (efficacité de filtration de 99% ou plus), ou un élément de membrane (efficacité de filtration de 99,9% ou plus). P>
FN
Un faible filtre d'entretien, série FN1 élimine le besoin de remplacement de l'élément. construction de l'élément unique de SMC est composé d'une série de plaques de filtre à rainures et les rondelles ondulées placées l'une sur l'autre. Lorsque comprimé, les interstices entre les plaques de filtre et les rondelles d'onde filtrent les matières étrangères. Lorsque décompressée, l'élément élargissant l'espace entre les plaques de filtre et les rondelles ondulées, ce qui permet la poussière et les particules étrangères capturées entre les plaques à être éliminés par lavage. Les espaces entre les plaques de filtration sont également maintenus par les rondelles ondulées pour permettre le fonctionnement de rétro-balayage stable. P>
FQ
série de filtre à changement rapide FQ1 ne nécessite aucun outil pour le remplacement de l'élément. Le remplacement des éléments, y compris le retrait de liquide, peut être accompli en moins de 2 minutes. tailles d'éléments comprennent 125mm, 250mm et 500mm. Les matériaux incluent PP, coton, SUS304 (résine époxy) et SUS316 (soudure de nickel). D'autres éléments sont disponibles rendu à l'ordre. P>