- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Procédé de fluide
- Équipement d'eau
Équipement d'eau
Lorsque rude épreuve et la réglementation des petites lignes d'eau est nécessaire, le régulateur de l'eau et le filtre de SMC peut être utilisé pour préparer vos lignes. P>

WR110
régulateurs d'eau WR110 peuvent être utilisés dans les conduites d'eau jusqu'à 115 psig et sont disponibles dans deux plages de pression de consigne. La variation de X224 permet la régulation entre 11 et 56 psig tandis que le X215 fonctionne entre 7 et 100 psig. Les deux sont disponibles en 1/8" ou 1/4" tailles de port. Le modèle X224 est disponible en fil Rc seulement, le X215 est disponible dans Rc ou NPT. P>

WF300
Le filtre d'eau WF300 comprend un élément en acier inoxydable nettoyable et remplaçable dans un bronze / laiton tamis de type Y. Quatre classes mesh sont disponibles afin d'optimiser l'élimination des particules. P>