WR110
régulateurs d'eau WR110 peuvent être utilisés dans les conduites d'eau jusqu'à 115 psig et sont disponibles dans deux plages de pression de consigne. La variation de X224 permet la régulation entre 11 et 56 psig tandis que le X215 fonctionne entre 7 et 100 psig. Les deux sont disponibles en 1/8" ou 1/4" tailles de port. Le modèle X224 est disponible en fil Rc seulement, le X215 est disponible dans Rc ou NPT. P>
WR110, Régulateur de l'eau
régulateurs d'eau WR110 peuvent être utilisés dans les conduites d'eau jusqu'à 115 psig et sont disponibles dans deux plages de pression de consigne. La variation de X224 permet la régulation entre 11 et 56 psig tandis que le X215 fonctionne entre 7 et 100 psig. Les deux sont disponibles en 1/8" ou 1/4" tailles de port. Le modèle X224 est disponible en fil Rc seulement, le X215 est disponible dans Rc ou NPT. P>