- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs électriques
- Produits pour salle blanche
Produits pour salle blanche
L'actionneur électrique à curseur de la série LEF présente une hauteur de profil bas de 46 mm (LEF16). Le corps principal de l'actionneur peut être monté sans retirer aucun composant extérieur, tel que le couvercle, ce qui facilite l'installation. La bande d'étanchéité équipée de série recouvre le guide, la vis à billes et la courroie, empêchant la graisse et les corps étrangers externes d'éclabousser et de pénétrer dans le LEF. Il existe 2 types de pilotes disponibles, vis à billes ou courroie de distribution. Les moteurs disponibles comprennent l'entraînement par vis à billes du servomoteur ou l'entraînement par courroie du moteur pas à pas. Lorsque le LEF est commandé avec le contrôleur, les données initiales de l'actionneur sont préréglées dans le contrôleur permettant un démarrage en peu de temps avec le "mode facile".
Guidé
L'actionneur électrique à curseur de la série LEF présente une hauteur de profil bas de 46 mm (LEF16). Le corps principal de l'actionneur peut être monté sans retirer aucun composant extérieur, tel que le couvercle, ce qui facilite l'installation. La bande d'étanchéité équipée de série recouvre le guide, la vis à billes et la courroie, empêchant la graisse et les corps étrangers externes d'éclabousser et de pénétrer dans le LEF. Il existe 2 types de pilotes disponibles, vis à billes ou courroie de distribution. Les moteurs disponibles comprennent l'entraînement par vis à billes du servomoteur ou l'entraînement par courroie du moteur pas à pas. Lorsque le LEF est commandé avec le contrôleur, les données initiales de l'actionneur sont préréglées dans le contrôleur permettant un démarrage en peu de temps avec le "mode facile".
Curseurs servo AC
L'actionneur électrique à curseur de la série LEF présente une hauteur de profil bas de 46 mm (LEF16). Le corps principal de l'actionneur peut être monté sans retirer aucun composant extérieur, tel que le couvercle, ce qui facilite l'installation. La bande d'étanchéité équipée de série recouvre le guide, la vis à billes et la courroie, empêchant la graisse et les corps étrangers externes d'éclabousser et de pénétrer dans le LEF. Il existe 2 types de pilotes disponibles, vis à billes ou courroie de distribution. Les moteurs disponibles comprennent l'entraînement par vis à billes du servomoteur ou l'entraînement par courroie du moteur pas à pas. Lorsque le LEF est commandé avec le contrôleur, les données initiales de l'actionneur sont préréglées dans le contrôleur permettant un démarrage en peu de temps avec le "mode facile".
Guide de soutien
Un guide LEFG partage les dimensions avec le corps LEFS et LEFB, mais n'a pas de moteur. Il fonctionne comme un support pour une pièce en saillie importante qui est déplacée par un curseur d'entraînement. Le guide est équipé d'une bande d'étanchéité qui empêche la pénétration de graisse et d'autres corps étrangers externes. Une application typique est la prise en charge d'une grande plate-forme de chargement dans une opération de pick-and-place multi-axes