Guidé
L'actionneur électrique à curseur de la série LEF présente une hauteur de profil bas de 46 mm (LEF16). Le corps principal de l'actionneur peut être monté sans retirer aucun composant extérieur, tel que le couvercle, ce qui facilite l'installation. La bande d'étanchéité équipée de série recouvre le guide, la vis à billes et la courroie, empêchant la graisse et les corps étrangers externes d'éclabousser et de pénétrer dans le LEF. Il existe 2 types de pilotes disponibles, vis à billes ou courroie de distribution. Les moteurs disponibles comprennent l'entraînement par vis à billes du servomoteur ou l'entraînement par courroie du moteur pas à pas. Lorsque le LEF est commandé avec le contrôleur, les données initiales de l'actionneur sont préréglées dans le contrôleur permettant un démarrage en peu de temps avec le "mode facile".
11-LEFS, actionneur électrique, type curseur, billes d'entraînement à vis, Moteur pas à pas / Servomoteur, Salle blanche
L'actionneur électrique à curseur de la série LEF présente une hauteur de profil bas de 46 mm (LEF16). Le corps principal de l'actionneur peut être monté sans retirer aucun composant extérieur, tel que le couvercle, ce qui facilite l'installation. La bande d'étanchéité équipée de série recouvre le guide, la vis à billes et la courroie, empêchant la graisse et les corps étrangers externes d'éclabousser et de pénétrer dans le LEF. Il existe 2 types de pilotes disponibles, vis à billes ou courroie de distribution. Les moteurs disponibles comprennent l'entraînement par vis à billes du servomoteur ou l'entraînement par courroie du moteur pas à pas. Lorsque le LEF est commandé avec le contrôleur, les données initiales de l'actionneur sont préréglées dans le contrôleur permettant un démarrage en peu de temps avec le "mode facile".
- Mêmes caractéristiques et performances que le LEFS standard, plus:
- Classe ISO 4 / US FED STD 209E Classe 10 Salle blanche
- Tuyauterie à vide intégrée avec orifice d'échappement pour l'élimination des particules générées LI> UL>