- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Elimination élect. Statique
- Raccords et tubes
Raccords et tubes
raccord antistatique et le tube est fabriqué à partir d'une résine conductrice est ce qui est idéal pour les hautes environnements statiques. P>
Raccords
Antistatic One-touch fittings series KA has one-touch loading and unloading. Series KA can be used in copper-free applications and in vacuum (max. -100kPa). Conductive resin is used for body and seals in fittings and tubing. Series KA is flame resistant (UL94 standard, V-0).
Tubes
tube anti-statique est conçu pour la tuyauterie de pression d'air au produit ou à l'assemblage, tout en empêchant l'électricité statique. Il est composé d'un conducteur nylon + flamme matériau de nylon résistant (norme UL-94, V-0) et est disponible en noir 20m ou 100m rouleaux. P>