- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- refroidisseurs
- Montage en rack Chiller
Montage en rack Chiller
Les refroidisseurs à montage en rack sont un dispositif de contrôle de la température pouvant être monté dans un rack de 19 pouces. Le montage en rack permet de récupérer de l'espace sur le bureau ou au sol, permettant l'empilement des périphériques associés et la mobilité, selon le style de rack. Le fluide de recirculation élimine la chaleur de la source de traitement. La chaleur est ensuite évacuée du fluide par un circuit frigorifique refroidi à l'air ou à l'eau. La stabilité de la température du liquide de refroidissement est de ±0,1°C dans une plage de température définie de 10 à 35°C.
HECR-A, Type Thermo-con/montage sur bâti, Réfrigération à l'air, 200W, 400W, 510W, 800W et 1kW
Le HECR est un dispositif de régulation de température sans réfrigérant pouvant être monté dans un bâti de 19 pouces. Le montage en rack récupère le bureau ou l'espace au sol, ce qui permet l'empilement des dispositifs connexes et la mobilité, selon le style de rack. Le refroidissement par air libère l'installation de la dépendance installation d'eau de refroidissement. Ce modèle permet d'obtenir la régulation de haute précision du liquide de refroidissement en recirculation à l'aide d'un élément Peltier refroidi à l'air. Cet appareil est autonome avec élément de régulation de Peltier, refroidi par ventilateur échangeur de chaleur, la pompe, le réservoir et l'alimentation.- Orifices de remplissage et de vidange de fluide (800W, 1kW) à l'avant li>
- La pompe à aimant sans garniture mécanique élimine les fuites d'étanchéité de l'arbre li>
- Capacités de refroidissement / chauffage: & nbsp; 200W / 600W, 400W / 1kW, 510W / 1.2kW, 800W / 1.4kW, 1kW / 2kW li>
- Stabilité de la température: & plusmn; 0,03 & deg; C ou mieux en fonction de la stabilité de la charge li>
- Besoin d'alimentation: 100 ~ 240 VAC (200-800W) ou 200 ~ 240 VAC (1kW) (50 / 60Hz) li>
- Fluide circulant: eau ou 20% d'éthylène glycol li>
- Normes: CE, UL, RoHS li> ul>
HECR-W, monté en rack thermoélectriques Chiller, eau Refroidi
Le HECR est un dispositif de régulation de température sans réfrigérant pouvant être monté dans un bâti de 19 pouces. Le montage en rack récupère le bureau ou l'espace au sol, ce qui permet l'empilement des dispositifs connexes et la mobilité, selon le style de rack. Ce modèle permet d'obtenir la régulation de haute précision du liquide de refroidissement en recirculation à l'aide d'un élément Peltier refroidi à l'eau. Le refroidissement par eau offre des avantages, y compris une plus grande capacité (HECR012), moins de bruit, faible consommation d'énergie, une réduction de la chaleur d'échappement pour les parties d'installation sensibles à la température, et moins de poussière et des vibrations par rapport à la version à refroidissement par air. Une fois que le HECR est relié au circuit de refroidissement, l'eau de l'installation et de la puissance, le fonctionnement peut commencer. P>
- Orifices de remplissage et de vidange de fluide à l'avant li>
- La pompe à aimant sans garniture mécanique élimine les fuites d'étanchéité de l'arbre li>
- Capacités de refroidissement / chauffage: 800W / 1,4kW, 1,2kW / 2kW li>
- Stabilité à la température: ± 0,03 ° C ou mieux en fonction de la stabilité de la charge li>
- Alimentation requise: 100 ~ 240 VAC (800W) ou 200 ~ 240 VAC (1.2kW) (50 / 60Hz) li>
- Fluide circulant: eau ou 20% d'éthylène glycol li>
- Normes: CE, UL, RoHS li> ul>
RRH, monté en rack thermoélectriques Chiller, Air / Eau Refroidi
Le HRR est un dispositif de commande de température pouvant être monté dans un bâti de 19 pouces. & Nbsp; Le montage en rack récupère le bureau ou l'espace au sol, ce qui permet l'empilement des dispositifs connexes et la mobilité, selon le style rack. & nbsp; fluide de recirculation élimine la chaleur de la source de processus, qui est ensuite éliminé du fluide par un circuit de réfrigération à refroidissement par air. & nbsp; Le refroidissement par air libère l'installation de la dépendance installation d'eau de refroidissement. & nbsp; stabilité de la température du liquide de refroidissement est & nbsp; & plusmn; 0.1 & deg; C dans une plage de température de consigne de 10 à 35 & deg; C & nbsp; Cet appareil est autonome avec des circuits de fluide de refroidissement et de réfrigérant, d'un ventilateur échangeur de chaleur refroidi, à commande électronique, la pompe, le réservoir et l'alimentation. P>
- remplissage de fluide, l'orifice de vidange, et l'accès du filtre à l'avant li>
- Écran couleur LCD avec clavier de commande pour les paramètres et les diagnostics li>
- RS-232C / RS-485 fonctions li>
- Refroidissement / capacités de chauffage: 1200W / 500W, 1800W / 500W, 2400W / 700W, 3000W / 700W li>
- stabilité de Temperture: ± 0,1 ° C li>
- Power exigence d'alimentation: 200 ~ 230 V CA, 50 / 60Hz li>
- circulation de fluide: de l'eau ou 15% d'éthylène glycol li>
- normes: CE, UL (en cours), RoHS li> ul>
RRH, monté en rack Thermo Chiller, refroidi à l'eau
Le HRR-W est un dispositif de commande de température pouvant être monté dans un bâti de 19 pouces. Le montage en rack récupère le bureau ou l'espace au sol, ce qui permet l'empilement des dispositifs connexes et la mobilité, selon le style de rack. fluide recirculer enlève la chaleur de la source de processus, qui est ensuite éliminé du fluide par un circuit de réfrigération refroidie par eau. stabilité de la température du liquide de refroidissement est de ± 0,1 ° C dans une plage de température de consigne de 10 à 35 ° C. En dehors de la prise d'eau de l'installation, ce dispositif est autonome avec des circuits de fluide de refroidissement et de réfrigérant, d'un ventilateur échangeur de chaleur refroidi, à commande électronique, la pompe, le réservoir et l'alimentation. P>
- remplissage de fluide, l'orifice de vidange, et l'accès du filtre à l'avant li>
- Écran couleur LCD avec clavier de commande pour les paramètres et les diagnostics li>
- RS-232C / RS-485 fonctions li>
- Refroidissement / capacités de chauffage: 1200W / 500W, 1800W / 500W, 2400W / 700W, 3000W / 700W li>
- stabilité de Temperture: ± 0,1 ° C li>
- Power exigence d'alimentation: 200 ~ 230 V CA, 50 / 60Hz li>
- circulation de fluide: de l'eau ou 15% d'éthylène glycol li>
- normes: CE, UL (en cours), RoHS li> ul>
HRR, refroidisseur thermique monté en rack, refroidi par air, 100 / 115VAC
Na HRR e dua na gacagaca ivakarau ni lewai mountable ena 19 na idi ililili. Ililili mounting recovers delanidesi se vuloa, permitting stacking na gacagaca veisemati kei na mobility, vakatau ena iwalewale ni ililili. Recirculating waiwai vagalalataka sara katakata mai na ivurevure ni cakacaka, ka sa kau laivi mai na waiwai mai na dua na cooled ena loma ni dua na vanua lala katoniwaililiwa. Na gauna ni cagi vagalalataka na komipiuta ni mai na vakararavi ki na vanua o gauna. Na Coolant ivakarau ni bula oqo sa ± 0.1 °C ena loma ni dua na ni ika 5 ki na 35 ivakarau. Na iyaya oqo e tu ga vakataki koya ena coolant kei na refrigerant livaliva, fan cooled katakata exchanger, ivakarau vakalivaliva, pamutaka, taqe kei na kena kaukauwa.
- Le transport fluide, le drain du port et le filtre d’accès à l’avant
- Color écran LCD avec plaquette de contrôle pour les paramètres et les diagnostics
- RS-232C/RS-485 Fonctions de communication
- Capacités de refroidissement/chauffage : 1200W/400W, 1800W/400W
- Stabilité de température : 0,1 oC
- Puissance requise : 100 ACC (50-60Hz), 115 ACC (60 Hz)
- Fluide de circulation : eau ou 15% d’éthylène glycol
- Standards: CE, C-MET-US/UL, RoHS
HRR, refroidisseur thermique monté en rack, refroidi par eau, 100 / 115VAC
Le HRR-W est un dispositif de contrôle de la température monté dans un rack de 19 pouces. Le montage de rack récupère l’espace de bureau ou de plancher, permettant l’empilement des dispositifs relatifs et la mobilité, selon le modèle de support. Le liquide de recirculation élimine la chaleur de la source du procédé, qui est ensuite retirée du liquide par un circuit de réfrigération refroidi à l’eau. La stabilité de la température du liquide de refroidissement est de 0,1 oC dans une plage de température fixée de 5 à 35 oC. Cet appareil est autonome avec des circuits de refroidissement et de réfrigérant, un échangeur de chaleur refroidi par ventilateur, des commandes électroniques, une pompe, un réservoir et de l’alimentation.
- Le transport fluide, le drain du port et le filtre d’accès à l’avant
- Color écran LCD avec plaquette de contrôle pour les paramètres et les diagnostics
- RS-232C/RS-485 Fonctions de communication
- Capacités de refroidissement/chauffage : 1200W/400W, 1800W/400W
- Stabilité de température : 0,1 oC
- Puissance requise : 100 ACC (50-60Hz), 115 ACC (60 Hz)
- Fluide de circulation : eau ou 15% d’éthylène glycol
- Standards: CE, C-MET-US/UL, RoHS
HRR050, Rack Mounted Thermo Chiller, Water Cooled, 460VAC
The HRR is a temperature control device mountable in a 19-inch rack. Rack mounting recovers desktop or floor space, permitting stacking of related devices and mobility, depending on the rack style. Recirculating fluid removes heat from the process source, which is then removed from the fluid by an water-cooled refrigeration circuit. Water cooling eliminates the dust filter maintenance and results in a lower cost unit. Coolant temperature stability is ±0.1°C within a set temperature range of 5 to 35°C. Outside of the facility water connection, this device is self-contained with coolant and refrigerant circuits, water cooled heat exchanger, electronic controls, pump, tank and power supply.
- Fluid fill, drain port, and filter access on the front
- Color LCD screen with control pad for settings and diagnostics
- RS-232C / RS-485 Communication functions
- Cooling/Heating capacity (W): 5900/1200
- Temperature stability: ±0.1°C
- Power supply requirement: 380-415VAC, 50/60Hz, or 460~480Vac, 60Hz
- Circulating Fluid: water or 15% ethylene glycol
- Standards: CE, RoHS
HRR050, Rack Mounted Thermo Chiller, Air Cooled, 460VAC
The HRR is a temperature control device mountable in a 19-inch rack. Rack mounting recovers desktop or floor space, permitting stacking of related devices and mobility, depending on the rack style. Recirculating fluid removes heat from the process source, which is then removed from the fluid by an air cooled refrigeration circuit. Air cooling frees the installation from dependence on facility cooling water. Coolant temperature stability is ±0.1°C within a set temperature range of 5 to 35°C. This device is self-contained with coolant and refrigerant circuits, fan cooled heat exchanger, electronic controls, pump, tank and power supply.
- Fluid fill, drain port, and filter access on the front
- Color LCD screen with control pad for settings and diagnostics
- RS-232C / RS-485 Communication functions
- Cooling/Heating capacity (W): 5900/1200
- Temperature stability: ±0.1°C
- Power supply requirement: 380-415VAC, 50/60Hz, or 460~480Vac, 60Hz
- Circulating Fluid: water or 15% ethylene glycol
- Standards: CE, RoHS