- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- refroidisseurs
- Montage en rack Chiller
- HRR, refroidisseur thermique monté en rack, refroidi par air, 100 / 115VAC
HRR, refroidisseur thermique monté en rack, refroidi par air, 100 / 115VAC
Na HRR e dua na gacagaca ivakarau ni lewai mountable ena 19 na idi ililili. Ililili mounting recovers delanidesi se vuloa, permitting stacking na gacagaca veisemati kei na mobility, vakatau ena iwalewale ni ililili. Recirculating waiwai vagalalataka sara katakata mai na ivurevure ni cakacaka, ka sa kau laivi mai na waiwai mai na dua na cooled ena loma ni dua na vanua lala katoniwaililiwa. Na gauna ni cagi vagalalataka na komipiuta ni mai na vakararavi ki na vanua o gauna. Na Coolant ivakarau ni bula oqo sa ± 0.1 °C ena loma ni dua na ni ika 5 ki na 35 ivakarau. Na iyaya oqo e tu ga vakataki koya ena coolant kei na refrigerant livaliva, fan cooled katakata exchanger, ivakarau vakalivaliva, pamutaka, taqe kei na kena kaukauwa.
- Le transport fluide, le drain du port et le filtre d’accès à l’avant
- Color écran LCD avec plaquette de contrôle pour les paramètres et les diagnostics
- RS-232C/RS-485 Fonctions de communication
- Capacités de refroidissement/chauffage : 1200W/400W, 1800W/400W
- Stabilité de température : 0,1 oC
- Puissance requise : 100 ACC (50-60Hz), 115 ACC (60 Hz)
- Fluide de circulation : eau ou 15% d’éthylène glycol
- Standards: CE, C-MET-US/UL, RoHS