- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Connecteurs
- Produits pour salle blanche
Produits pour salle blanche
Clean room application fittings, speed controllers and tubing are available. These products are designed to be used in clean room applications and have low particle generation.
KP
La série KP sont des raccords instantanés pour les systèmes de soufflage pour salles blanches et les systèmes à air d'entraînement. La série KP est totalement exempte d'huile et les zones de contact liquide ne sont pas métalliques. Les pièces sont nettoyées, assemblées et conditionnées en double dans une salle blanche. Les pièces en résine pour les séries à une touche KPQ / KPG (pour la tuyauterie d'air du système d'entraînement) sont en polypropylène.
COMME
Les régulateurs de vitesse à faible émission de particules de SMC, la série AS-FPQ / FPG, ont été conçus pour être utilisés dans les salles blanches . Les raccords instantanés réduisent le temps d'installation, réduisent la hauteur de montage et permettent une conception de machine plus compacte.
TU
Le tube de la série 10-TU est un tube en polyuréthane flexible de haute qualité disponible pour les environnements propres, avec une particule génération du grade 1. Le rayon de courbure minimum (valeur à laquelle le tube se pliera à une température de 20 ° C) varie de 10 mm à 35 mm, selon le modèle choisi. La série propre 10-TU est disponible dans une longueur de 20 m / rouleau. Les couleurs disponibles incluent: noir, blanc, rouge, bleu, jaune, vert, clair et orange.