TU
Le tube de la série 10-TU est un tube en polyuréthane flexible de haute qualité disponible pour les environnements propres, avec une particule génération du grade 1. Le rayon de courbure minimum (valeur à laquelle le tube se pliera à une température de 20 ° C) varie de 10 mm à 35 mm, selon le modèle choisi. La série propre 10-TU est disponible dans une longueur de 20 m / rouleau. Les couleurs disponibles incluent: noir, blanc, rouge, bleu, jaune, vert, clair et orange.

10-TU, Tubes en polyuréthane, métrique, série Clean
Le tube de la série 10-TU est un tube en polyuréthane flexible de haute qualité disponible pour les environnements propres, avec une particule génération du grade 1. Le rayon de courbure minimum (valeur à laquelle le tube se pliera à une température de 20 ° C) varie de 10 mm à 35 mm, selon le modèle choisi. La série propre 10-TU est disponible dans une longueur de 20 m / rouleau. Les couleurs disponibles incluent: noir, blanc, rouge, bleu, jaune, vert, clair et orange.