- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Équipement compagnie aérienne
Équipement compagnie aérienne
Unités de combinaison
produits de préparation de l'air (FRL) de SMC offrent une grande variété de filtre, le régulateur, et les unités de graisseurs. des unités de combinaison comprennent régulateur de filtre à air, le séparateur de brouillard régulateur de filtre à air, ainsi que sèche ambiantes, les régulateurs de rappel, les régulateurs de précision, séparateurs de brouillard, et une large gamme d'accessoires. Obtenir des économies d'énergie, avec des débits d'air supérieurs et huit options de taille pour assurer des performances optimales pour chaque application. environnement plus propre avec une petite filtration Micron en standard pour répondre à tous les besoins de l'application. Réduction des temps d'arrêt avec un montage simple et d'entretien. Intégrer les commutateurs de pression électroniques, verrouiller les vannes et les « soft commence » pour un contrôle complet sur votre alimentation pneumatique. P>
filtres
filtre à air de style modulaire SMC combine l'élément et le bol dans une seule pièce, ce qui rend facile le remplacement de l'élément. & Nbsp;. La conception modulaire de l'AF permet la connexion avec un autre appareil de préparation de l'air SMC p>
Régulateurs de pression
Régulateurs de pression de SMC ont été mis à jour pour la nouvelle couleur de base blanche urbaine pour un look moderne et propre. La chute de pression à travers le régulateur a été réduite pour créer une unité plus efficace avec une pression de consigne maximum de 100 psi. Le bouton de réglage de verrouillage empêche les modifications de réglage accidentelles. Les options incluent un support de montage et écrous de réglage pour montage sur panneau, ainsi que des jauges de pression. La conception modulaire de l'AR-A série se connecte avec un autre appareil de préparation de l'air SMC de taille similaire. P>
Lubrificateurs
Les graisseurs de SMC sont disponibles dans plusieurs configurations pour assurer une lubrification à votre équipement. modèles modulaires sont disponibles pour se connecter directement au filtre et les unités régulatrices pour créer un seul module de traitement d'air pour une machine. Autonomes micro brouillard et graisseurs haut débit peuvent être utilisés pour répondre aux plus exigeants ou plus grands besoins de volume. Elles disposent toutes simples et réglage facile d'entretien. P>
Air Management System
The Air Management System automatically regulates and isolates the compressed air provided to a machine to improve efficiencies during periods of inactivity. The unit generates pressure, flow, and temperature data to characterize normal operating conditions and identify trends to both compare with similar machines and enable preventative action to maintain optimal system performance. The unit does not require reprogramming of the user's PLC to operate, making integration both simple and cost effective. The high-resolution data is accessed by the PLC via fieldbus and SCADA packages via OPC UA. Using OPC UA and wireless systems, the Air Management System can be added without connector to the PLC or changes to PLC programming.
- Scalable architecture - single wired base connects wirelessly up to 10 remotes (100m range)
- Easily incorporated in new or existing systems
- Flow, pressure and temperature sensing
- Standby (reduced pressure) and isolation mode functions to reduce air losses during idle periods
- Electropneumatic or manual regulation of standby pressure
- 4 sizes: 0-500, 0-1,000, 0-2,000 and 0-4,000 lpm
- Modular connection to SMC air preparation
Manomètres
SMC offre une variété de jauges de pression, y compris usage général, / parties externes sans cuivre sans huile avec indicateur de limite, série propre et une jauge de pression d'un interrupteur de pression. Plages de pression varient de 0 à 1,5 MPa, en fonction de la jauge choisie. Montage sur panneau est possible. p>
Buses
30 ~ 90% de la consommation d'air nécessaire pour le fonctionnement de la buse de courant peut être enregistré avec le choix approprié de la nouvelle buse et le dimensionnement. De nombreuses variantes de buses sont disponibles avec des matériaux de tube comprenant le nylon, le nylon souple, tuyau en cuivre doux et tubes OST. P>
Silencieux et nettoyants échappement
Les silencieux stylées de réduction de bruit maintient le niveau sonore à l'intérieur d'une plante en dessous de 85dB (A) avec un effet de réduction du bruit de 40 dB (A). nettoyeurs d'échappement assurent air propre usine et de réduire la pollution sonore sur & nbsp; 35dB. La série AMC supprime également plus de 99,9% du brouillard d'huile. P>
Capteur de débit d'air
Modular air flow sensors provide instantaneous and cumulative flow of compress air.
Soupapes de démarrage progressif
vannes de démarrage progressif permettent une pressurizatin initiale progressive d'un système et d'échappement rapide en bloquant l'alimentation en air. P>
Vannes d'arrêt
vannes d'arrêt fournissent un moyen commode pour isoler la pression est fournie dans un système pneumatique et la pression en aval épuisant à des fins de maintenance. & Nbsp; unités manuelles peuvent être verrouillées dans la position d'échappement et peuvent faire partie intégrante d'un système d'isolement de l'énergie. & nbsp; Les unités électriques sont facilement intégrés aux commandes de la machine. & nbsp; Ils peuvent être utilisés seuls ou peuvent être reliés facilement à un ensemble FRL utilisant des entretoises modulaires. P>
Produits pour salle blanche
Avoid costly contaminants with specialty clean room products that are cleaned, inspected and double-packaged in a certified clean room environment.
Modular Mounting
JSXM series is a 2 port direct operated valve for air that can be modularly installed with FRL (AC-D) units. When the coil is in OFF position, JSXM pass through the air from the main path. When coil is in ON position, JSXM will flow air from main path to its blow port. JSXM series provide flexibility to supply clean dry air to different areas of the machine without additional plumbing.
Nitrogen Generator
The membrane type nitrogen generators allows point of use generation of nitrogen enriched air simply by providing clean compressed air.