- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Communication industrielle
- Contrôleurs de l'actionneur électrique
Contrôleurs de l'actionneur électrique
SMC offre plusieurs contrôleurs activés par protocole de bus de terrain pour les actionneurs de moteur à pas 24VDC de LE. Des contrôleurs d’entrée directe à axe unique sont disponibles pour Ethernet/IP et CC-Link. En outre, il y a un contrôleur à 4 axes avec la capacité d’Ethernet/IP. Un périphérique de passerelle offre également un accès réseau à l’aide du protocole CC-Link DeviceNet, Profibus ou Ethernet/IP. La passerelle peut connecter jusqu’à 12 contrôleurs série RS485, y compris le LECP6 pour les moteurs pas à pas et les servomoteurs LECA6.

Fieldbus and IO-Link Controllers
The JXC series of single axis controllers operate LE's 24VDC step motors. JXC offers compatibility with multiple fieldbus protocols, including Ethernet/IP™. IO-Link is also available for some models. Incremental and absolute encoders are supported. Actuator motors can be operated by calling a line of step data or by direct numerical instruction, each possible over the network. Further fieldbus compatible functions include return to origin, alarm outputs and resets, parameter setup, status monitoring, and trial runs.

JXC92, contrôleur de moteur pas à pas, 3 axes
Le JXC92 est un contrôleur 3 axes pour les moteurs pas à pas 24VDC de LE, compatible avec EtherNet / IP span > & trade; bus de terrain. Trois actionneurs électriques peuvent être contrôlés dans un seul boîtier, ce qui simplifie le câblage et économise de l'espace. De plus, la coordination de mouvements complexes a été ajoutée. Ces mouvements comprennent une interpolation d'arc ou circulaire à 2 axes et une interpolation linéaire à 3 axes, ainsi qu'une commande de réglage de la vitesse. Un appel à une ligne de données de pas peut inclure des instructions de force et de mouvement pour jusqu'à trois axes.