- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- Electrovannes ISO
Electrovannes ISO
Les vannes de la série ISO de SMC est conforme à la norme ISO. Un choix de joint en métal ou en caoutchouc augmente la compatibilité avec les diverses conditions de fonctionnement et d'environnement. Collecteurs sont disponibles avec un large éventail d'options d'interface pour répondre à diverses exigences d'application. P>
VSS / VSR
La série VSS/VSR est une série de distributeur d'interface à montage sur embase et à connexion embrochable répondant à la norme ISO5599/II. La conception 5/3 et 5/2 offre une flexibilité maximale et est disponible avec un joint en gomme pour débit élevé (modèle VSR) ou avec un fourreau et un tiroir mis à la terre (modèle VSS). L'embase à connexion embrochable latérale rend facile l'ajout ou le retrait de stations de la barrette sans avoir à effectuer de travaux de câblage.
VQ7-6 / 7-8
SMC's VQ7-6/7-8 series valve conforms to ISO standard 5599/I. A choice of metal or rubber seal increases compatibility with various operating and environmental conditions. Manifolds are available with a wide range of interface options to meet a variety of application requirements. The VQ7-6/7-8 has a smaller, space-saving profile and is lighter in weight than the VS7/VP7 series.
EVS1
SMC's EVS01-01/02 series valve conforms to ISO standard 15407-1. Rated for IP65 to be dustproof and splashproof. Comes with a choice of metal or rubber seals to meet your environmental requirements. Lightweight for your delicate projects, starting at 0.18 kg. Available with side ported subplate makes it compact and space efficient.