Guidé
type sans tige actionneur électrique comprend une plate-forme de montage de charge située au-dessus d'un entraînement à vis à billes ou à courroie. à vis à billes avantages sont une meilleure répétabilité de positionnement que les lecteurs de bande. Transmission par courroie fournit une offre plus économique. p>
Entraînement par vis à billes
Un curseur LEFS ou sans tige, l'actionneur de type électrique comprend une plate-forme de montage de charge située au-dessus d'un entraînement à vis à billes. Une bande d'étanchéité flexible permet un mouvement de la plate-forme tout en empêchant la graisse et les corps étrangers de pénétrer dans le lecteur. Les avantages incluent une faible hauteur de profil, la longueur totale plus courte que les types de tige, et une meilleure reproductibilité de positionnement de transmissions par courroie.
Ceinture de sécurité
Curseur à LEFB ou sans tige, l'actionneur de type électrique comprend une plate-forme de montage de charge située au-dessus d'un entraînement à courroie. Une bande d'étanchéité flexible permet un mouvement de la plate-forme tout en empêchant la graisse et les corps étrangers de pénétrer dans le lecteur. Les avantages incluent la longueur totale plus courte que les types de tiges, plus courses plus longues et des vitesses plus élevées que les entraînements par vis à billes.
Courroie d'entraînement avec le Guide Rod
Un actionneur électrique de type curseur LEL comprend un chariot de support de charge qui se déplace sur des rails de guidage. La transmission à courroie parallèles et offre de moteur monté horizontalement une hauteur de surface inférieure à celle des modèles LEF comparables. Le lecteur de bande offre des vitesses supérieures à un lecteur de vis à billes, alors que la construction offre le plus bas coût.
Entraînement par courroie bas
La famille de l'actionneur électrique LEM dispose la hauteur de la table le plus bas de tous les curseurs de 40 mm ou moins. Quatre séries sont disponibles, y compris de base, guide de suiveur de came et axe simple ou double guides linéaires. Entraînements à courroie permettent plus accidents vasculaires cérébraux et des vitesses plus élevées que les curseurs de vis à billes. types permettent la charge de travail guidés plus élevés que la LEFB ou LIE.
Guide de soutien
Un partage de guidage de LEFG dimensions avec le corps LEFS et LEFB, mais n'a pas de moteur. Il fonctionne comme un support pour une pièce à usiner en surplomb qui est déplacée de manière significative par un coulisseau d'entraînement. Le guide est équipé d'une bande d'étanchéité qui empêche la pénétration de la graisse et d'autres matières étrangères externe. Une application typique est en faveur d'une large plate-forme de chargement dans une opération pick-and-place multi-axes p>