- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- refroidisseurs
- Grande capacité Chiller
Grande capacité Chiller
Les refroidisseurs de grande capacité offrent une plage de puissance frigorifique de 10 à 28 kW. Les circuits de liquide de refroidissement et de réfrigération sont inclus dans un boîtier compact et léger. La chaleur extraite peut être refroidie par air ou par eau. Un onduleur fournit un contrôle de rotation basé sur la demande pour le compresseur, la pompe et le ventilateur (modèle refroidi par air), offrant des économies d'énergie substantielles. Les options électriques garantissent une compatibilité globale de l'alimentation électrique.
Les caractéristiques supplémentaires incluent : fonction de chauffage, pompe à immersion sans joint à faible entretien et indice IPX4 pour l'installation à l'extérieur.
HRSF, Large Capacity, Air Cooled, General Purpose Chiller
HRSF large capacity chillers offer cooling capacities of 15.7 and 20.5 kW. Coolant and refrigeration circuits are included in a compact package. The refrigeration circuit is air cooled by a single large fan, with a low sound level of 68 dB(A). Set temperatures are PID controlled, while the system is monitored for multiple alarms. Additional features include a heating function, serial communication, and IPX4 ingress rating for outdoor installation.
- Cooling capacities: 15.7 kW, 20.5 kW (60Hz)
- Temperature range setting: 5~35°C
- Temperature stability: ±0.1°C
- Power supply requirement: 3ph 380~415 VAC (50Hz), 3ph 380~480 VAC (60Hz)
- Waterproof specification: IPX4
- Refrigerant: R454C (GWP 146)
- Circulating fluid: Tap or deionized water, or 15~40% ethylene glycol solution
HRSF, Large Capacity, Water Cooled, General Purpose Chiller
HRSF large capacity chillers offer cooling capacities of 15.7 and 20.5 kW. Coolant and refrigeration circuits are included in a compact package. The refrigeration circuit is water cooled with a facility water connection, with a low sound level of 60 dB(A). Set temperatures are PID controlled, while the system is monitored for multiple alarms. Additional features include a heating function, serial communication, and IPX4 ingress rating for outdoor installation.
- Cooling capacities: 15.7 kW, 20.6 kW (60Hz)
- Temperature range setting: 5~35°C
- Temperature stability: ±0.1°C
- Power supply requirement: 3ph 380~415 VAC (50Hz), 3ph 380~480 VAC (60Hz)
- Waterproof specification: IPX4
- Refrigerant: R454C (GWP 146)
- Circulating fluid: Tap or deionized water, or 15% ethylene glycol solution
HRSH, Thermo-chiller, Large, Refroidissement à air 200 V
HRSH refroidisseurs à recirculation refroidis par air offrent une gamme de puissance frigorifique de 10,5 à 25 kW. circuits de refroidissement et de réfrigération sont inclus dans un boîtier compact et léger. Extrait de chaleur est refroidi par air. Un onduleur fournit une commande de rotation basée sur la demande pour le compresseur, la pompe et le ventilateur, offrant des économies d'énergie substantielles. Options électriques assurent la compatibilité de l'alimentation mondiale. D'autres caractéristiques comprennent une fonction de chauffage, une pompe à immersion sans joint à faible entretien et note IPX4 pour l'extérieur. P>
- Capacités frigorifiques: 10,5 kW, 15,7 kW, 20,5 kW, 25 kW, 28 Kw
- Réglage de la plage de température: 5 à 35 ° C
- Stabilité à la température: ± 0,1 ° C
- Alimentation électrique requise: triphasé 200 VCA, 50 Hz ou triphasé 200 ~ 230 VCA, 60 Hz
- Spécification étanche: IPX4
- Liquide de circulation: Eau du robinet ou déionisée, ou solution d'éthylène glycol à 15% LI> UL>
HRSH, Thermo-chiller, Large, Refroidissement à eau 200 V
HRSH refroidisseurs à recirculation refroidis par eau offrent une gamme de puissance frigorifique de 11,5 à 24 kW. circuits de refroidissement et de réfrigération sont inclus dans un boîtier compact et léger. chaleur extraite est refroidie à l'eau. Un onduleur fournit une commande de rotation basée sur la demande pour le compresseur, la pompe et le ventilateur (air refroidi modèle), offrant des économies d'énergie substantielles. Options électriques assurent la compatibilité de l'alimentation mondiale. D'autres caractéristiques comprennent une fonction de chauffage, une pompe à immersion sans joint à faible entretien et note IPX4 pour l'extérieur. P>
- Capacités de refroidissement: 11,5 kW, 15,7 kW, 20,6 kW, 24 kW
- Réglage de la plage de température: 5 à 35 ° C
- Stabilité à la température: ± 0,1 ° C
- Alimentation électrique requise: triphasé 200 VCA, 50 Hz ou triphasé 200 ~ 230 VCA, 60 Hz
- Spécification étanche: IPX4
- Liquide de circulation: Eau du robinet ou déionisée, ou solution d'éthylène glycol à 15% LI> UL>
HRSH, grande capacité, refroidisseur à onduleur haute efficacité, refroidi par air 400 ou 460VAC
HRSH refroidisseurs à recirculation refroidis par air offrent une gamme de puissance frigorifique de 10,5 à 25 kW. circuits de refroidissement et de réfrigération sont inclus dans un boîtier compact et léger. Extrait de chaleur est refroidi par air. Un onduleur fournit une commande de rotation basée sur la demande pour le compresseur, la pompe et le ventilateur, offrant des économies d'énergie substantielles. Options électriques assurent la compatibilité de l'alimentation mondiale. D'autres caractéristiques comprennent une fonction de chauffage, une pompe à immersion sans joint à faible entretien et note IPX4 pour l'extérieur. P>
- Capacités frigorifiques: 10,5 kW, 15,7 kW, 20,5 kW, 25 kW, 28 Kw
- Réglage de la plage de température: 5 à 35 ° C
- Stabilité à la température: ± 0,1 ° C
- Alimentation requise: triphasé 380 ~ 415 VCA, 50 / 60Hz
- Spécification étanche: IPX4
- Liquide de circulation: Eau du robinet ou déionisée, ou solution d'éthylène glycol à 15% LI> UL>
HRSH, grande capacité, refroidisseur à onduleur haute efficacité, refroidi à l'eau 400 ou 460VAC
HRSH refroidisseurs à recirculation refroidis par eau offrent une gamme de capacité de refroidissement de 11,5 à 25 kW. circuits de refroidissement et de réfrigération sont inclus dans un boîtier compact et léger. chaleur extraite est refroidie à l'eau. Un onduleur fournit une commande de rotation basée sur la demande pour le compresseur, la pompe et le ventilateur (air refroidi modèle), offrant des économies d'énergie substantielles. Options électriques assurent la compatibilité de l'alimentation mondiale. D'autres caractéristiques comprennent une fonction de chauffage, une pompe à immersion sans joint à faible entretien et note IPX4 pour l'extérieur. P>
- Capacités de refroidissement: 11,5 kW, 15,7 kW, 20,6 kW, 24 kW
- Réglage de la plage de température: 5 à 35 ° C
- Stabilité à la température: ± 0,1 ° C
- Alimentation requise: triphasé 380 ~ 415 VCA, 50 / 60Hz
- Spécification étanche: IPX4
- Liquide de circulation: Eau du robinet ou déionisée, ou solution d'éthylène glycol à 15% LI> UL>
HRS090, refroidisseur compact de grande capacité, 200~230/400/460 VAC
Le HRS090 est un refroidisseur compact avec une grande capacité de refroidissement. A l'air refroidi ou de l'eau 9.0kW 10,5 kW refroidi circuit de réfrigération peut être sélectionné. Le paquet de refroidissement contient également le circuit de liquide de refroidissement, y compris la pompe, le réservoir, l'échangeur de chaleur, et un chemin d'écoulement contrôlé du capteur. Régler les températures sont contrôlées PID, alors que le système est surveillé pendant 41 alarmes. D'autres caractéristiques comprennent une fonction de chauffage, les communications série et roulettes fermant à clé pour la mobilité intérieure.- Contrôleur de température à fluide calorigène. Refroidissement à l'eau ou à l'air.
- Capacité de refroidissement : 9 kW.
- Stabilité de température : ± 0.5 °C.
- Plage de température : 5-35 °C.
- Avec fonction de chauffage et d'autodiagnostic.
- Communication série.
- Compact (970 x 377 x 1090 mm) et léger (136 kg).
HRS, grande capacité, Chiller General Purpose, 200 VAC
HRS haute capacité refroidisseurs classiques offrent des capacités de refroidissement de 10 à 15 kW. circuits de refroidissement et de réfrigération sont inclus dans un boîtier compact. Air et eau versions refroidies sont disponibles. Régler les températures sont contrôlées PID, alors que le système est surveillé pendant 42 alarmes. D'autres caractéristiques comprennent une fonction de chauffage, la communication série et note d'entrée IPX4 pour une installation extérieure. P>
- Capacités de refroidissement: 10 kW ou 15 kW
- Réglage de la plage de température: 5 à 35 ° C
- Stabilité à la température: ± 1,0 ° C
- Alimentation requise: triphasé 200 VAC 50 Hz ou 200 ~ 230 VAC 60 Hz
- Spécification étanche: IPX4
- Liquide de circulation: Eau du robinet ou déionisée, ou solution d'éthylène glycol à 15% LI> UL>
HRS, grande capacité, Chiller General Purpose, 400 VAC
HRS high capacity standard chillers offer cooling capacities of 9.5, 14.5 and 20.5 kW. Coolant and refrigeration circuits are included in a compact package. The refrigeration circuit is air cooled by a single large fan, with a low sound level of 70~75 dB(A) depending on capacity. Alternately, facility water cooled versions are also available. Set temperatures are PID controlled, while the system is monitored for 42 alarms. Additional features include a heating function, serial communication, and IPX4 ingress rating for outdoor installation.
- Capacités de refroidissement: 10 kW ou 15 kW
- Réglage de la plage de température: 5 à 35 ° C
- Stabilité à la température: ± 1,0 ° C
- Alimentation requise: triphasé 380 ~ 415 VAC 50/60 Hz
- Spécification étanche: IPX4
- Liquide de circulation: Eau du robinet ou déionisée, ou solution d'éthylène glycol à 15% LI> UL>
HRS, grande capacité, refroidisseur à usage général, 460 VAC
HRS high capacity standard chillers offer cooling capacities of 9.5, 14.5, and 20.5 kW. Coolant and refrigeration circuits are included in a compact package. The refrigeration circuit is air cooled by a single large fan, with a low sound level of 70~75 dB(A) depending on capacity. Alternately, facility water cooled versions are also available. Set tempertures are PID controlled, while the system is monitored for 42 alarms. Additional features include a heating function, serial communication, and IPX4 ingress rating for outdoor installation.
- Cooling capacities: 9.5 kW, 14.5 kW, 20.5 kW (60Hz)
- Temperature range setting: 5 to 35°C
- Temperature stability: ±0.1°C (10, 15 kW); ±1.0°C (20 kW)
- Power supply requirement: 3ph 380~415 VAC 50/60Hz, 3ph 460~480 VAC 60Hz
- Waterproof specification: IPX4
- Refrigerant: R410A (HFC)
- Circulating fluid: Tap or deionized water, or 15% ethylene glycol solution
- Option X168 adds Ethernet I/P™ communication (only available as part number HRS200-AN-46-KS-X168).
HRS, Large Capacity, General Purpose Air-cooled, 460 VAC
HRS high capacity standard chillers offer cooling capacities of 9.5, 14.5, 20.5 kW and 38 kW. Coolant and refrigeration circuits are included in a compact package. The refrigeration circuit is air cooled by a single large fan, with a low sound level of 70~75 dB(A) depending on capacity. Alternately, facility water cooled versions are also available. Set temperatures are PID controlled, while the system is monitored for 42 alarms. Additional features include a heating function, serial communication, and IPX4 ingress rating for outdoor installation.
- Cooling capacities: 9.5 kW, 14.5 kW, 20.5 kW, 38 kW
- Temperature range setting: 5 to 35°C
- Temperature stability: ±0.1°C (10, 15, 38 kW); ±0.1°C (20 kW)
- Power supply requirement: 3ph 380~415 VAC 50/60Hz, 3ph 460~480 VAC 60Hz
- Waterproof specification: IPX4
- Refrigerant: R410A (HFC)
- Circulating fluid: Tap or deionized water, or 15% ethylene glycol solution