- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- refroidisseurs
- Grande capacité Chiller
- HRSH, grande capacité, refroidisseur à onduleur haute efficacité, refroidi à l'eau 400 ou 460VAC
HRSH, grande capacité, refroidisseur à onduleur haute efficacité, refroidi à l'eau 400 ou 460VAC
HRSH refroidisseurs à recirculation refroidis par eau offrent une gamme de capacité de refroidissement de 11,5 à 25 kW. circuits de refroidissement et de réfrigération sont inclus dans un boîtier compact et léger. chaleur extraite est refroidie à l'eau. Un onduleur fournit une commande de rotation basée sur la demande pour le compresseur, la pompe et le ventilateur (air refroidi modèle), offrant des économies d'énergie substantielles. Options électriques assurent la compatibilité de l'alimentation mondiale. D'autres caractéristiques comprennent une fonction de chauffage, une pompe à immersion sans joint à faible entretien et note IPX4 pour l'extérieur. P>
- Capacités de refroidissement: 11,5 kW, 15,7 kW, 20,6 kW, 24 kW
- Réglage de la plage de température: 5 à 35 ° C
- Stabilité à la température: ± 0,1 ° C
- Alimentation requise: triphasé 380 ~ 415 VCA, 50 / 60Hz
- Spécification étanche: IPX4
- Liquide de circulation: Eau du robinet ou déionisée, ou solution d'éthylène glycol à 15% LI> UL>