- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Capteurs et commutateurs
- Liquides dispositifs de débit
- capteurs
- Affichage intégré
- PF3W7, Détecteur de débit numérique pour l'eau, affichage 3 couleurs, affichage intégré
PF3W7, Détecteur de débit numérique pour l'eau, affichage 3 couleurs, affichage intégré
PF3W est un capteur de débit numérique qui surveille en permanence le débit d'eau ou du liquide de refroidissement. & Nbsp; PF3W rafraîchit la conception et de la performance opérationnelle du modèle PF2W héritage. & Nbsp; Le corps est jusqu'à 40% plus petit en volume, et nécessite la tuyauterie droite plus courte pour une flexibilité d'installation améliorée. & Nbsp; La mise à niveau 2-écran, affichage numérique 3 couleurs tourne dans les deux sens CW et CCW, offrant une meilleure visibilité dans une gamme d'orientations. & Nbsp; Deux sorties sont disponibles, y compris deux signaux de commutation ou un signal de commutation et analogique. & Nbsp; Les options comprennent un support de montage, la vanne de réglage du débit et du capteur de température pour surveiller la température et le flux simultanément. & Nbsp; PF3W est sans graisse, IP65 et C-UL-US, CE et RoHS. P>
- Débitmètre numérique pour applications dans l'eau
- Type d'affichage intégré
- Plage de débit: 0,5-4 (L / min) ~ 10-100 (L / min)
- Affichage 2 couleurs en 3 couleurs
- Tailles de ports: 3/8, 1/2, 3/4, 1 LI> UL>