capteurs
Capteurs de débit fournissent des lectures de débit instantané. Les capteurs peuvent être discrets ou configurés dans un collecteur, avec des affichages intégrés ou à distance et associé à un affichage du moniteur pour monter dans le panneau. P>
Affichage intégré
Capteurs de débit des liquides avec des boutons et un affichage et la lecture des valeurs de la position d'un opérateur. P>
Éloigné
capteurs d'écoulement de liquide pour être installés dans des espaces confinés ou éloignés, avec des sorties analogiques pour un moniteur de capteur ou de l'IHM. P>
moniteurs
moniteurs liquides de capteur d'écoulement avec des affichages numériques à monter dans un panneau ou à proximité du poste d'opérateur. P>
collecteurs
collecteurs PF3W configurer jusqu'à 10 trajets d'écoulement pour l'eau ou de liquide de refroidissement dans un ensemble compact alimenté par une alimentation principale et de la ligne retour. & Nbsp; Ces collecteurs pré-assemblés économiser de l'espace et de poids considérables, ainsi que les heures de travail nécessaires pour concevoir, acquérir et assembler un réseau traditionnel de tuyauterie avec des raccords standards. & Nbsp; Les trajectoires d'écoulement peuvent être équipés de capteurs d'affichage à distance ou intégrés, capteurs de température, vannes de réglage de débit et de vannes d'arrêt. & nbsp; 3 orientations sont disponibles en fonction de votre application. & Nbsp; IO-Link compatibles. P>