- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Capteurs et commutateurs
- Liquides dispositifs de débit
- capteurs
- Éloigné
Éloigné
capteurs d'écoulement de liquide pour être installés dans des espaces confinés ou éloignés, avec des sorties analogiques pour un moniteur de capteur ou de l'IHM. P>
PF3W5-Z, capteur de débit d'eau numérique, Léger, à distance, IP65, 0.5-100 LPM
Série capteur de débit numérique PF3W5-Z surveille en permanence le débit d'eau ou du liquide de refroidissement. & Nbsp; Tous les modèles « Z » ont redessiné les adaptateurs de tuyauterie, ce qui confère une réduction significative du poids et de profil plus mince, selon la plage de débit. & Nbsp; PF3W5 est la version à distance sans écran. & Nbsp; Le corps de profil bas peut être déployé dans des endroits plus serrés qui peuvent être hors de la vue & nbsp un opérateur. Deux voyants sont visibles sur le module de commande pour indiquer l'alimentation est fournie, ainsi que plusieurs conditions d'erreur. & Nbsp; Commutateur analogique et de la tension ou de courant des sorties de signaux peuvent être délivrés à l'opérateur sur le câble M8. & Nbsp; Alternativement, le contrôleur de débit monté sur panneau PF3W3 est disponible pour les machines sans IHM. & Nbsp; PF3W5-Z est IP65, et est à la fois RoHS et CE. P>
- gammes de débit (lpm): 0,5-4, 2-16, 5-40, 10-100 li>
- tailles de tuyauterie (Rc, NPT ou G): 3/8, 1 / 2, 3/4, 1 li>
- plage de température (° C): 0 à 90 li>
- Précision (flux): ± 3% EM li>
- Répétabilité ( débit) ± 2% FS li>
- Précision (température): ± 5% FS li> ul>
PF3W5, numérique débit pour l'eau, le type de capteur à distance
PF3W est un capteur de débit numérique qui surveille en permanence le débit d'eau ou du liquide de refroidissement. & Nbsp; PF3W rafraîchit la conception et de la performance opérationnelle du modèle PF2W héritage. & Nbsp; Ceci est la version à distance de PF3W7, avec un écran. & Nbsp; Une ou deux sorties analogiques sont disponibles, selon que le capteur de température optionnel est sélectionné. & Nbsp; D'autres options comprennent un support de montage, la vanne de réglage du débit et M8 fil de plomb. & nbsp; PF3W est sans graisse, IP65 et C-UL-US, CE et RoHS. P>
- Débitmètre numérique pour applications dans l'eau
- Unité de capteur de type à distance
- Plage de débit: 0,5-4 (L / min) ~ 10-100 (L / min)
- Sortie pour unité d'affichage avec ou sans sortie analogique
- Tailles de ports: 3/8, 1/2, 3/4, 1 LI> UL>
PF3W5, Détecteur de débit numérique pour PVC tuyauterie, Unité de capteur à distance
PF3W est un capteur de débit numérique qui surveille en permanence le débit d'eau ou du liquide de refroidissement. & Nbsp; La -U variation comprend la tuyauterie de PVC pour une compatibilité supplémentaire avec de l'eau désionisée et les produits chimiques liquides. & Nbsp; Ceci est la version à distance de PF3W7-U, sans écran. & Nbsp; Une sortie analogique est disponible. & Nbsp; Les options incluent un support de montage et M8 fil de plomb. & Nbsp; Cette version ne propose pas une vanne de réglage du débit ou du capteur de température. & Nbsp; PF3W est sans graisse, IP65 et C-UL-US, CE et RoHS. P>
- Type de tuyauterie en PVC
- Fluide applicable: eau désionisée, produit chimique, etc.
- Plage de débit: 10 à 100 L / min
- Type distant LI> UL>
LFE, flux liquide numérique capteur, électromagnétique, à distance, IP65, 0,5-200 LPM
LFE est un capteur d'écoulement numérique pour l'eau et les liquides conducteurs non corrosifs. & Nbsp; Alors que les capteurs détectent PF3W flux selon le principe de vortex Karman, applique LFE la loi de Faraday de l'induction. & Nbsp; Il n'y a pas d'obstacles ou de pièces mobiles dans la voie d'écoulement, ce qui conduit à une plus petite perte de pression qui permet d'économiser l'énergie de pompage. & Nbsp; liquides décelables ont moins de contraintes de viscosité. & nbsp; Enfin, la direction de l'écoulement peut être modifié après l'installation. & Nbsp; Ceci est la version à distance de LFE, sans écran. & Nbsp; Une sortie analogique est disponible. & Nbsp; Les options incluent un support de montage et M12 fil de plomb. & Nbsp; raccords de tuyauterie sont en laiton C37 en standard, tandis que l'option -X8 offre en acier inoxydable 304. & nbsp; LFE est IP65 et CE et RoHS. P>
- gammes de débit (lpm): 0,5 à 20, de 2,5 à 100, 5-200 li>
- Port Tailles (Rc, NPT, G): 3/8, 1/2, 3 / 4, 1 (en fonction de la plage de débit) li>
- Température nominale: 0-85 & deg; C li>
- Options de sortie: 1-5 V, 4-20 mA li>
- Précision: & plusmn ; 4% FS li>
- Reproductibilité: & plusmn; 2% FS li> ul>
PF2D5, capteur de débit numérique pour l'eau DI ou des produits chimiques, à distance, IP65, LPM 0,4 à 40
PF2D5 est un capteur à distance d'écoulement pour l'eau désionisée et de liquides non réactifs avec fluoropolymère. & Nbsp; Ce capteur utilise le principe de vortex Karman pour la détection. & Nbsp; PF2D5 peut être couplé avec un moniteur distant PF2D200 ou PF2D300 pour afficher les valeurs de débit instantané ou à accumulation. & Nbsp; Une sortie analogique en option est également disponible. & Nbsp; PF2D5 est IP65 et CE et RoHS. P>
- Gammes de débit (LPM): & nbsp; 0,4-4, de 1,8 à 20, 4-40 li>
- tailles de ports (Rc, NPT, G): 3/8, 1/2, 3/4 (plage de débit dépendant) li>
- Température nominale: 0-90 & deg; C li>
- Options de sortie: 1-5 V, 4-20 mA li>
- Précision: & plusmn; 2,5% FS & nbsp; li>
- Reproductibilité: & plusmn; 1% FS li> ul>
PF2W5, capteur de débit d'eau numérique, à distance, IP65, 0.5-100 LPM
PF2W est un capteur d'écoulement numérique pour l'eau ou du liquide de refroidissement. & Nbsp; Ceci est un capteur d'héritage, rafraîchi en 2009 PF3W. & Nbsp; Ceci est la version à distance de PF2W7, avec un écran. & Nbsp; Le support de montage est intégrée dans le corps, tandis que le fil conducteur M12 est facultative. & Nbsp; PF2W5 peut être couplé avec un moniteur distant PF2W200 ou PF2W300 pour afficher les valeurs de débit instantané ou à accumulation. & Nbsp; Une sortie analogique en option est également disponible. & Nbsp; PF2W5 est IP65 et conforme CE. P>
- gammes de débit (lpm): 0,5-4, 2-16, 5-40, 10-100 li>
- tailles de ports (Rc, NPT, G): 3/8, 1 / 2, 3/4, 1 (plage de débit dépendant) li>
- Température nominale: 0-50 & deg; C li>
- Options de sortie: 1-5V, 4-20mA li>
- Précision: & plusmn; 5% EM & plusmn; 3% FS (plage de débit dépendant) li>
- Reproductibilité: & plusmn; 3% FS li> ul>
PF2W5 * T, débit d'eau numérique capteur, haute température, à distance, IP65, 0,5-40 LPM
PF2W est un capteur d'écoulement numérique pour l'eau ou du liquide de refroidissement. & Nbsp; Ceci est un capteur d'héritage, rafraîchi en 2009 PF3W. & Nbsp; « T » indique la cote de température plus élevée. & Nbsp; Ceci est la version à distance de PF2W7 * T, sans affichage. & Nbsp; Le support de montage est intégrée dans le corps, tandis que le fil conducteur M12 est facultative. & Nbsp; PF2W5 peut être couplé avec un moniteur distant PF2W200 ou PF2W300 pour afficher les valeurs de débit instantané ou à accumulation. & Nbsp; Une sortie analogique en option est également disponible. & Nbsp; PF2W5 est IP65 et conforme CE. P>
- gammes de débit (lpm): 0,5-4, 2-16, 5-40 li>
- tailles de ports (Rc, NPT, G): 3/8, 1/2, 3 / 4 (plage de débit dépendant) li>
- Température nominale: 0-90 & deg; C li>
- Options de sortie: 1-5 V, 4-20 mA li>
- Précision: & plusmn; 5 % FS li>
- Répétabilité: & plusmn; 2% FS li> ul>