- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Capteurs et commutateurs
- Liquides dispositifs de débit
- capteurs
- Éloigné
- PF2W5, capteur de débit d'eau numérique, à distance, IP65, 0.5-100 LPM
PF2W5, capteur de débit d'eau numérique, à distance, IP65, 0.5-100 LPM
PF2W est un capteur d'écoulement numérique pour l'eau ou du liquide de refroidissement. & Nbsp; Ceci est un capteur d'héritage, rafraîchi en 2009 PF3W. & Nbsp; Ceci est la version à distance de PF2W7, avec un écran. & Nbsp; Le support de montage est intégrée dans le corps, tandis que le fil conducteur M12 est facultative. & Nbsp; PF2W5 peut être couplé avec un moniteur distant PF2W200 ou PF2W300 pour afficher les valeurs de débit instantané ou à accumulation. & Nbsp; Une sortie analogique en option est également disponible. & Nbsp; PF2W5 est IP65 et conforme CE. P>
- gammes de débit (lpm): 0,5-4, 2-16, 5-40, 10-100 li>
- tailles de ports (Rc, NPT, G): 3/8, 1 / 2, 3/4, 1 (plage de débit dépendant) li>
- Température nominale: 0-50 & deg; C li>
- Options de sortie: 1-5V, 4-20mA li>
- Précision: & plusmn; 5% EM & plusmn; 3% FS (plage de débit dépendant) li>
- Reproductibilité: & plusmn; 3% FS li> ul>