- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vide élevé
Vide élevé
Angle et Vannes en ligne
L’angle de vide élevé et les valves en ligne sont utilisés dans des applications industrielles utilisant des gaz de vide et de procédé élevés. Les industries courantes qui peuvent utiliser ces valves angulaires comprennent la production de semi-conducteurs, solaires et autres électoniques, ainsi que la fabrication alimentaire et pharmaceutique.
fendus Vannes
La valve à fente de la série XGT convient à la valve de cloison entre la chambre de serrure de charge et la chambre de transfert, et entre la chambre de transfert et la chambre de processus dans l’équipement de fabrication de semi-conducteur, etc.
Vent lisse
La série XVD2 de valve de ventilation lisse est une valve normalement fermée de type avec des types de raccordement Magnétoscope (mâle et femelle) et Swagelok. La taille du port pour l’alimentation principale est de 1/4 po et l’orifice est de 3 mm. Les matériaux sont composés de SUS316L (corps et soufflets), SUS304 (diaphragme) et FKM (valve et joint externe).
Electrovanne
Series XSA is a normally closed solenoid valve suitable for air or inert gas in high vacuum applications. This valve functions properly at an operating pressure as low as 1x10-6Pa(absolute). Face Seal and compression fitting options offer extremely low levels of internal and external leakage. Two DC and eight AC voltage options are available, paired with multiple electrical entry styles.