- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- Vannes à actionnement mécanique
Vannes à actionnement mécanique
valves mécaniques SMC ont été conçus pour répondre aux normes générales de l'industrie et sont capables de longue durée de vie sans problème dans des conditions d'exploitation strictes. La construction simple, en utilisant la corrosion. & Nbsp; des corps moulés sous pression en aluminium résistant à des actionneurs lourds facultatifs et la conception de joint d'étanchéité Buna N, assurer un contrôle de fonctionnement et des médias positif p>
VHS - Nouveau
La série de VHS fournit un moyen commode pour isoler la pression est fournie dans un système pneumatique et évacuer la pression en aval à des fins de maintenance. Les unités peuvent être verrouillées dans la position d'échappement et peuvent faire partie intégrante d'un système d'isolement de l'énergie. Sens de l'air est facilement identifié par l'orientation de la poignée et l'étiquetage. Ils peuvent être utilisés seuls ou peuvent être reliés facilement à un ensemble FRL utilisant des entretoises modulaires.
RV
La série VR1210/1200 de sélecteur de circuit est une série de vannes 3/2 dotées d'une sortie et de deux entrées et de deux signaux pneumatiques. La sortie est toujours alimentée par une pression d'entrée élevée. La série VR12**F est une série d'interrupteurs servant au contrôle des conduites du système de signaux de pression pneumatique. Le raccordement est possible en tout point et les raccords instantanés simplifient le raccordement. Les temporisateurs de la série VR2110 combinent un orifice réglable et un débit déterminé, ce qui leur permet de transmettre le signal pneumatique après que le temps fixé se soit écoulé.
VH
La conception compacte de la vanne manuelle rotative de la série VH et sa variété de débit font de cette vanne l'outil idéal pour de nombreuses applications nécessitant un contrôle directionnel manuel. La conception de l'anneau de guidage rend la vanne VH facile à manipuler et grâce à son système auto nettoyant et d'essuyage, elle offre une grande résistance à la pollution.
VHK
La série VHK de vannes à commande manuelle a une surface équivalente large allant de 2.0 à 17.5 mm². Cette série commence avec un diamètre extérieur de tube minimum de ø4. La direction de la vanne indique clairement si la vanne est ouverte ou fermée (fermée à ouverte dans le sens contraire des aiguilles d'une montre). Les couleurs différentes des manettes permettent de différencier facilement les vannes 2/2 (grises) et 3/2 (bleues). La manette ignifuge optionnelle est rouge aussi bien pour les vannes 2/2 que pour les vannes 3/2.
MV
La nouvelle série VM100 / 200 est maintenant plus légère et compacte que le modèle conventionnel. La série propose une variété de types d’actionneurs. De plus, avec les options de tuyauterie du côté raccordé et du côté inférieur, il est maintenant possible de choisir la méthode de montage avec le côté raccordé.
VHL
Series VHL is a compact hand lever which provides the utility of VH200 but is up to 58% smaller. It has a vertical handle which increases the ease of use. It comes in three operation types: spring return, detent, and detent with shift prevention lock
VZM
La série VZM est une série de vannes mécaniques 5/2 et 5/3. Sa conception est compacte mais sa capacité de débit est élevée (VZM400 0.55 Cv, VZM500 0.6 Cv). La série VZM est disponible dans un modèle à tiroir en gomme ou en métal, avec une grande variété de choix d'actionneurs et un pilote externe optionnel.
VFM
La série VFM est une vanne mécanique 5/2 et 5/3 compacte disponible avec un joint en gomme (VFM300) ou métallique (VFM200). Cette série offre une grande capacité de débit (Cv 1.0) et un taux de cycle élevé. La série VFM offre une option de corps à pilotage interne ou externe et une variété d'actionneurs.