- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- Vannes à actionnement mécanique
- RV
RV
La série VR1210/1200 de sélecteur de circuit est une série de vannes 3/2 dotées d'une sortie et de deux entrées et de deux signaux pneumatiques. La sortie est toujours alimentée par une pression d'entrée élevée. La série VR12**F est une série d'interrupteurs servant au contrôle des conduites du système de signaux de pression pneumatique. Le raccordement est possible en tout point et les raccords instantanés simplifient le raccordement. Les temporisateurs de la série VR2110 combinent un orifice réglable et un débit déterminé, ce qui leur permet de transmettre le signal pneumatique après que le temps fixé se soit écoulé.
VR51, Commande bimanuelle Valve
Série VR51 est une soupape de sécurité pour les applications fonctionnement de la machine à deux mains est recommandée. Il est conforme à la norme EN574. La plage de pression de fonctionnement est de 0,25 à 1 MPa. P>
- Pression d'utilisation: 0.25 à 1 MPa
- Pression d'épreuve: 1.5 MPa
- Température d'utilisation: -5 à 60°C (pas de gel)
- Orifice de raccordement: mètres ø6, pouces ø1/4
- Fixation
VR12 * 0F, Shuttle Valve avec une touche de montage série
Series VR1210/1200 shuttle valve is a 3 ported valve with one output and 2 pneumatic signal and input ports. Output is always supplied by high pressure inlet. The VR12**F series are interrupters for control of air pressure signal system lines. Piping is possible in any position and the one-touch fittings make piping connections simple. Time delay valve series VR2110 with its combination of adjustable orifice and fixed flow allows transmission of a pneumatic signal after a fixed time period.
- Pression d'utilisation maxi : 1 MPa (145 psi)
- Pression d'utilisation minimum : 0.05 MPa (7 psi)
- Pression d'épreuve : 1.5 MPa (218 psi)
- Température du fluide: -5° à 60°C (23° à 140°F) (Sans gel)
VR12 * 1F, Montage et série clapet anti-contact
Series VR1210/1200 shuttle valve is a 3 ported valve with one output and 2 pneumatic signal and input ports. Output is always supplied by high pressure inlet. The VR12**F series are interrupters for control of air pressure signal system lines. Piping is possible in any position and the one-touch fittings make piping connections simple. Time delay valve series VR2110 with its combination of adjustable orifice and fixed flow allows transmission of a pneumatic signal after a fixed time period.
- Pression d'utilisation maxi : 1 MPa (145 psi)
- Pression d'utilisation minimum : 0.05 MPa (7 psi)
- Pression d'épreuve : 1.5 MPa (218 psi)
- Température du fluide: -5° à 60°C (23° à 140°F) (Sans gel)
VR12, émetteur - navette série Valve
Series VR1210/1200 shuttle valve is a 3 ported valve with one output and 2 pneumatic signal and input ports. Output is always supplied by high pressure inlet. The VR12**F series are interrupters for control of air pressure signal system lines. Piping is possible in any position and the one-touch fittings make piping connections simple. Time delay valve series VR2110 with its combination of adjustable orifice and fixed flow allows transmission of a pneumatic signal after a fixed time period.
- Amélioration de l'ergonomie de la poignée
- Options de manomètre et de pressostat intégrés
- Montage interchangeable avec le produit existant
- Options de support et d'écrou de réglage pour un montage individuel < / li>
- Rc, NPT ou theads
VR21, émetteur - temps de retard série Valve
Series VR1210/1200 shuttle valve is a 3 ported valve with one output and 2 pneumatic signal and input ports. Output is always supplied by high pressure inlet. The VR12**F series are interrupters for control of air pressure signal system lines. Piping is possible in any position and the one-touch fittings make piping connections simple. Time delay valve series VR2110 with its combination of adjustable orifice and fixed flow allows transmission of a pneumatic signal after a fixed time period.
- Pression d'alimentation : 0 à 1.0 MPa
- Pression du signal de commande: 0.25 à 0.8 MPa
- Temps de réponse : 0.5 à 60s
- Temp. d'utilisation et du fluide : -5° à 60°C (Sans gel)
- Surface équivalente (mm²) : 2,5
VR41, émetteur - relais, métrique
Series VR1210/1200 shuttle valve is a 3 ported valve with one output and 2 pneumatic signal and input ports. Output is always supplied by high pressure inlet. The VR12**F series are interrupters for control of air pressure signal system lines. Piping is possible in any position and the one-touch fittings make piping connections simple. Time delay valve series VR2110 with its combination of adjustable orifice and fixed flow allows transmission of a pneumatic signal after a fixed time period.
- Vanne de transmission/relais, taraudages métriques
- Fluide : air
- Pression d'utilisation : 0 à 1.0 MPa
- Surface équivalente (Cv) : 7 mm² (0.38)
- Orifice : Rc (PT) 1/8
VR32, émetteur-pneumatique-électrique Relais
série de relais pneumatique-électrique VR32 convertit le signal pneumatique de relais électrique. Série VR3100 indique la présence d'une pression pneumatique. Il est équivalent à la lampe pilote d'un système électrique. Série VR3110 est un indicateur lumineux de l'air ultra-compact pour surveiller la présence d'une pression d'air. Il est équivalent à la lampe pilote d'un système électrique. P>
- Convertit le signal pneumatique en relais électrique
- Orifice : Rc(PT) 1/8
- Pression d'utilisation : 0.1 à 1.0 MPa
- Construction : standard, terminal fermé
VR3110, émetteur - Miniature Indicateur pneumatique
série de relais pneumatique-électrique VR32 convertit le signal pneumatique de relais électrique. Série VR3100 indique la présence d'une pression pneumatique. Il est équivalent à la lampe pilote d'un système électrique. Série VR3110 est un indicateur lumineux de l'air ultra-compact pour surveiller la présence d'une pression d'air. Il est équivalent à la lampe pilote d'un système électrique. P>
- Indicateur pneumatique miniature
- Orifice : R(PT) 1/8
- Pression d'utilisation : 0.15 à 1.0 MPa
- Ultra compact
VR3100, Transmetteur - Indicateur pneumatique
série de relais pneumatique-électrique VR32 convertit le signal pneumatique de relais électrique. Série VR3100 indique la présence d'une pression pneumatique. Il est équivalent à la lampe pilote d'un système électrique. Série VR3110 est un indicateur lumineux de l'air ultra-compact pour surveiller la présence d'une pression d'air. Il est équivalent à la lampe pilote d'un système électrique. P>
- Indique la présence d'une pression pneumatique
- Orifice : Rc(PT) 1/8
- Pression d'utilisation : 0.1 à 0.8 MPa
- Couleur de l'indication : rouge, vert, orange