Solutions pour les industries
Dans les procédés de fabrication de semi-conducteurs, l’équipement de gravure, l’équipement de vaporisation, l’équipement d’implantation ionique et l’équipement de CVD traitent généralement les tranches dans une chambre à vide. Un équipement de haute précision est nécessaire pour évacuer l’air de la chambre à vide et alimenter celle-ci en pression atmosphérique. Les produits SMC de haute qualité tels que les vannes, les régulateurs, les pressostats, les vérins et les vannes à guillotine répondent à des exigences strictes comme l’absence de fuites, des spécifications de propreté et la résistance à la corrosion.
Les produits présentés ci-dessous sont classés à titre de référence dans les secteurs suivants : conduite d’alimentation en gaz N₂ et en air, conduite d’eau de refroidissement et de contrôle de la température, conduite de transfert, conduite d’échappement de la chambre de procédé et conduite d’échappement de la chambre à sas de chargement.
Conduite d’alimentation en gaz N₂ et en air
Le gaz N2 ou l'air fourni à une chambre à vide pour rétablir la pression atmosphérique lors de l'introduction de la plaquette doit avoir un haut degré de propreté. A l'entrée de la chambre, le flux est rectifié avec un filtre à gaz propre série SF (avec une efficacité de filtration de 100% de particules de 0,01 µm) et un élément de diffusion en acier inoxydable à l'intérieur de la chambre. Le régulateur propre SRH fournit une pression constante et le commutateur de débit PF2A permet un contrôle précis du débit, tous deux avec une résistance à la corrosion exceptionnelle pour un contrôle optimal de la contamination. La vanne d'évent lisse XVD2 est utilisée pour modifier le débit du N2 ou de l'air propre, qui est fourni lentement au stade initial après l'ouverture, et lorsqu'il atteint une certaine pression, est commuté sur la vanne principale pour une alimentation complète afin d'éviter les particules turbulence.
Conduite d’eau de refroidissement et de contrôle de la température
Ligne de transfert (chambres à vide)
La ligne de transfert déplace la plaquette dans une série de chambres pour le traitement. Dans chaque chambre, le vide et l'atmosphère sont divisés par une vanne à fente XGT ou une vanne de porte XGD. Lorsque la plaquette se déplace entre les chambres, celle-ci est évacuée avec une pompe à vide afin de maintenir la pression du vide. La pression de vide est contrôlée avec précision par le pressostat numérique ZSE80. Le transfert de plaquettes à l'intérieur de la chambre de transfert est activé via un cylindre sans tige sous vide CYV.
Conduite d’échappement de la chambre de procédé
La conduite d’échappement de la chambre du sas de chargement sert à évacuer les chambres de transfert et de sas de chargement. La chambre du sas est temporairement ramenée à la pression atmosphérique pendant l’introduction d’une tranche. Après l’introduction de la tranche, l’air est évacué par une pompe à vide sèche. Lorsque la pression est réduite jusqu’à un certain point, la pompe turbomoléculaire est utilisée pour l’échappement. Un circuit de dérivation est fourni avec un robinet d’échappement lisse pour vide poussé XLD et un robinet d’équerre pour vide poussé (XLA/XLF).
Load-lock Chamber Exhaust Line
La conduite d’échappement de la chambre du sas de chargement sert à évacuer les chambres de transfert et de sas de chargement. La chambre du sas est temporairement ramenée à la pression atmosphérique pendant l’introduction d’une tranche. Après l’introduction de la tranche, l’air est évacué par une pompe à vide sèche. Lorsque la pression est réduite jusqu’à un certain point, la pompe turbomoléculaire est utilisée pour l’échappement. Un circuit de dérivation est fourni avec un robinet d’échappement lisse pour vide poussé XLD et un robinet d’équerre pour vide poussé (XLA/XLF).