- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Procédé de fluide
- Les pompes de procédé
- Pennsylvanie
- PA3300, Pompe de process, pilote de type air, résine corps Fluoro
PA3300, Pompe de process, pilote de type air, résine corps Fluoro
La série PA est une série de pompes à membrane de grande capacité, compactes et double effet s'adaptant au transfert et au recouvrement d'une grande variété de fluides. La série PA est disponible dans 3 modèles ; à commande automatique, à commande pneumatique ou à commande automatique avec un atténuateur de pulsation intégré.
- Pompe de process type PFA
- Type : automatique ou à commande pneumatique
- Fluide : IPA, eau pure, méthyléthylcétone
soda acide hypochloreux - Pression pneumatique du pilote : 0.2 à 0.5 MPa
- Durée de vie : 20 millions de cycles (ou 12 mois)